Menu Procurar

Clipe de cabo 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

A abraçadeira de microcabos autoadesiva possui um sistema de fecho para fixar cabos planos horizontalmente na parede. É resistente e leve e serve para prender fios e cabos. Em preto, feita de PA. Classificação de inflamabilidade ULV94 V-2.
Referência da Essentra:

10014752

Número de peça do fabricante:

MCC-1-01A-BK

60643 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1596 €
5000 + 0,1515 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

159,60 €

1000 x 0,1596 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Método de montagem Adhesive
Comprimento do braço de fixação 12.3 mm
Altura interna 1.6 mm
Largura interna 10.0 mm
Altura geral 2.5 mm
Cor Preto
Adhesive Material Acrílico
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos