Menu Procurar

Clipe de cabo autocolante

Em stock

O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.

São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

  • Material: aço macio, alumínio, PA
  • Cor: branco, prata, natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Altura interna Comprar
0,2932 € - 0,3087 € 6987 Em stock
6.9 mm
2.8 mm
0,1807 € - 0,1901 € 50 Em stock
0,7484 € - 0,787 € 1724 Em stock
12.0 mm
8.0 mm
0,1807 € - 0,1901 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1876 € - 0,1975 € 133000 Em stock
11.4 mm
7.1 mm
0,3211 € - 0,338 € 1999 Em stock
11.4 mm
7.1 mm
0,1668 € - 0,1755 € 6000 Em stock
10.0 mm
0,2321 € - 0,2444 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.3 mm
13.6 mm
0,3006 € - 0,3161 € 183 Em stock
0,1324 € - 0,1394 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3431 € - 1,4138 € 4000 Em stock
12.0 mm
7.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 289756 Em stock
4.6 mm
4.0 mm
0,9131 € - 0,9617 € 826 Em stock
18.0 mm
13.0 mm
0,1613 € - 0,1697 € 15342 Em stock
0,1808 € - 0,1901 € 4250 Em stock
0,4918 € - 0,5184 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
4.2 mm
0,3421 € - 0,4224 € 1000 Em stock
11.7 mm
7.9 mm
0,1573 € - 0,1942 € 994 Em stock
5.1 mm
3.2 mm
Clipe de fios de montagem adesiva - plástico 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Natural

10361276

Intervalo de preços
0,3087 € - 0,2932 €

Níveis de stock
6987 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Largura da base
    9.5 mm
  • Largura do grampo
    6.9 mm
Clipe de cabo 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Natural

10245842

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1807 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura do grampo
    7.2 mm
  • Altura geral
    8.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de cabo Adesivo 27.0 mm 27.0 mm PA Natural

10333778

Intervalo de preços
0,787 € - 0,7484 €

Níveis de stock
1724 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    27.0 mm
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Largura interna
    12.0 mm
Clipe de cabo 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Natural

10245866

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Clipe de cabo 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036679

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,1876 €

Níveis de stock
133000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura do grampo
    11.9 mm
  • Largura interna
    11.4 mm
  • Altura geral
    11.7 mm
Clipe de cabo 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natural

10018606

Intervalo de preços
0,338 € - 0,3211 €

Níveis de stock
1999 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura do grampo
    11.9 mm
  • Largura interna
    11.4 mm
  • Altura geral
    11.6 mm
Clipe de cabo 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036662

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1668 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura do grampo
    10.0 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Altura geral
    8.8 mm
Clipe de cabo 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10036686

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,2321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura do grampo
    12.7 mm
  • Largura interna
    18.3 mm
  • Altura geral
    17.9 mm
Clipe de cabo 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10245859

Intervalo de preços
0,3161 € - 0,3006 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    8.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Clipe de cabo 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natural

10245835

Intervalo de preços
0,1394 € - 0,1324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    5.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Clipe de cabo Adesivo 25.4 mm 25.4 mm PA Natural

10333754

Intervalo de preços
1,4138 € - 1,3431 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Largura interna
    12.0 mm
Clipe de cabo 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Natural

10036655

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
289756 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura do grampo
    7.2 mm
  • Largura interna
    4.6 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
Clipe de cabo Adesivo 26.0 mm 26.0 mm PA Natural

10333785

Intervalo de preços
0,9617 € - 0,9131 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    26.0 mm
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Largura interna
    18.0 mm
Grampos de cabo 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Alumínio Prateado

10112403

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1613 €

Níveis de stock
15342 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura da base
    11.3 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Grampos de cabo 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Alumínio Prateado

10112410

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1808 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura da base
    16.3 mm
  • Material completo
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Clipe de cabo Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

10333761

Intervalo de preços
0,5184 € - 0,4918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    19.0 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Clipe de fios de montagem adesiva - plástico 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361290

Intervalo de preços
0,4224 € - 0,3421 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    19.1 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura do grampo
    9.5 mm
Clipe de fios de montagem adesiva - plástico 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Natural

10361283

Intervalo de preços
0,1942 € - 0,1573 €

Níveis de stock
994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    13.1 mm
  • Largura da base
    11.9 mm
  • Largura do grampo
    5.1 mm