Menu Procurar

Clevis Pins

Em produção

These Clevis Pins are cylindrical pins with a flat head on one end. It is intended to fit into the holes of a clevis joint, forming a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.

It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component. At the same time, the flat head provides a stop during installation.

Its design allows for quick and easy disassembly, modification, or replacement of the pin as needed. Used in the automobile industry, manufacturing, and construction for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms.

  • It forms a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.
  • It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
  • Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component.
Material: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Series Code: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 l3 d1 tol. h11 Material l1 Comprar
0,4841 € - 0,7519 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
12.5
6.0
Aço
15.5
2,1012 € - 3,2342 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
20.0
8.0
Aço inoxidável 303
16.5
2,472 € - 3,8007 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.6
25.0
10.0
Aço inoxidável 303
20.5
1,8437 € - 2,8428 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
17.0
6.0
Aço inoxidável 303
12.2
1,7304 € - 2,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
27.5
14.0
Aço
33.0
3,0694 € - 4,7277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5
30.0
12.0
Aço inoxidável 303
24.5
1,8025 € - 2,7707 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8
15.0
5.0
Aço inoxidável 303
10.5
4,1715 € - 6,4169 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2
39.0
16.0
Aço inoxidável 303
32.5
0,5253 € - 0,8137 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
16.5
8.0
Aço
20.0
1,133 € - 1,7407 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
24.5
12.0
Aço
30.0
5,1912 € - 7,9928 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
40.5
20.0
Aço
46.0
2,6471 € - 4,0685 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
16.5
8.0
Aço inoxidável 303
20.0
1,7098 € - 2,6265 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
32.5
16.0
Aço
38.5
1,854 € - 2,8531 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
10.5
5.0
Aço inoxidável 303
13.0
1,957 € - 3,0076 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
12.5
6.0
Aço inoxidável 303
15.5
5,3251 € - 8,1885 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
50.5
25.0
Aço
57.0
2,5544 € - 3,9346 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
32.5
16.0
Aço inoxidável 303
38.5
0,4841 € - 0,7519 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
10.5
5.0
Aço
13.0
0,2163 € - 0,3399 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2
8.5
4.0
Aço
10.5
0,7004 € - 1,0712 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
20.5
10.0
Aço
25.0
  • de 2
Pino de cavilha 6.0 5.0 15.5 Banhado a zinco Aço

20194703

Intervalo de preços
0,7519 € - 0,4841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Pino de cavilha 8.0 7.6 16.5 Aço inoxidável 303

20192525

Intervalo de preços
3,2342 € - 2,1012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Pino de cavilha 10.0 9.6 20.5 Aço inoxidável 303

20192532

Intervalo de preços
3,8007 € - 2,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Pino de cavilha 6.0 5.7 12.2 Aço inoxidável 303

20192518

Intervalo de preços
2,8428 € - 1,8437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Pino de cavilha 14.0 10.0 33.0 Banhado a zinco Aço

20192372

Intervalo de preços
2,6574 € - 1,7304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Pino de cavilha 12.0 11.5 24.5 Aço inoxidável 303

20192549

Intervalo de preços
4,7277 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Pino de cavilha 5.0 4.8 10.5 Aço inoxidável 303

20192501

Intervalo de preços
2,7707 € - 1,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Pino de cavilha 16.0 15.2 32.5 Aço inoxidável 303

20192556

Intervalo de preços
6,4169 € - 4,1715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Pino de cavilha 8.0 6.0 20.0 Banhado a zinco Aço

20194710

Intervalo de preços
0,8137 € - 0,5253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Pino de cavilha 12.0 9.0 30.0 Banhado a zinco Aço

20194734

Intervalo de preços
1,7407 € - 1,133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Pino de cavilha 20.0 17.5 46.0 Banhado a zinco Aço

20194758

Intervalo de preços
7,9928 € - 5,1912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Pino de cavilha 8.0 6.0 20.0 Aço inoxidável 303

20194802

Intervalo de preços
4,0685 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Pino de cavilha 16.0 12.0 38.5 Banhado a zinco Aço

20194741

Intervalo de preços
2,6265 € - 1,7098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Pino de cavilha 5.0 4.0 13.0 Aço inoxidável 303

20194789

Intervalo de preços
2,8531 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Pino de cavilha 6.0 5.0 15.5 Aço inoxidável 303

20194796

Intervalo de preços
3,0076 € - 1,957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Pino de cavilha 25.0 18.0 57.0 Banhado a zinco Aço

20194765

Intervalo de preços
8,1885 € - 5,3251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Pino de cavilha 16.0 12.0 38.5 Aço inoxidável 303

20194826

Intervalo de preços
3,9346 € - 2,5544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Pino de cavilha 5.0 4.0 13.0 Banhado a zinco Aço

20194697

Intervalo de preços
0,7519 € - 0,4841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Pino de cavilha 4.0 3.2 10.5 Banhado a zinco Aço

20194680

Intervalo de preços
0,3399 € - 0,2163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Pino de cavilha 10.0 8.0 25.0 Banhado a zinco Aço

20194727

Intervalo de preços
1,0712 € - 0,7004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5