Menu Procurar

Cintas de Cabo

Em stock

As cintas de cabos podem ser enroladas e fixadas à volta de cabos para os agrupar. Disponível em elastómero ou nylon, a variante de nylon tem de ser utilizada com conta de bloqueio fornecida separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
1,5567 € - 1,6389 € 7710 Em stock
0,1258 € - 0,1383 € 34506 Em stock
7,548 € - 7,9451 € 4 Em stock
Cinta de cabo 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Preto

10023976

Intervalo de preços
1,6389 € - 1,5567 €

Níveis de stock
7710 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão
    RMS
  • Padrão
    UL
Cinta de cabo 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Preto

10011157

Intervalo de preços
0,1383 € - 0,1258 €

Níveis de stock
34506 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão
    RMS
  • Padrão
    UL
  • Largura total
    4.8 mm
Cinta de cabo 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Preto

10005880

Intervalo de preços
7,9451 € - 7,548 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone; poliamida 6.6
  • Padrão
    RMS
  • Padrão
    Shore
  • Padrão
    UL