Menu Procurar

Anti-Vibration Cylinders

Em stock

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tipo de rosca d2 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Male/Male
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M8
88 Em stock
16.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Male/Male
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
Male/Male
M3
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Male/Male
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Male/Male
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Male/Male
M3
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Male/Male
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Male/Male
M12
  • de 14
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 60.0 30.0 Aço

20195588


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 20.0 15.0 Aço

20195298


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 25.0 40.0 Aço

20195403


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M6 25.0 15.0 Aço

20195366


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 60.0 20.0 Aço

20195571


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 50.0 50.0 Aço

20195564


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 40.0 12.0 Aço

20195465


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 15.0 10.0 Aço

20195175


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 40.0 50.0 Aço

20195502


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 16.0 15.0 Aço

20195243


Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M4 15.0 25.0 Aço

20195212


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 70.0 45.0 Aço

20195632


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 70.0 50.0 Aço

20195649


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M3 6.0 7.0 Aço

20195625


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    6.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 60.0 45.0 Aço

20195601


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M10 60.0 50.0 Aço

20195618


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M12 75.0 50.0 Aço

20195687


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M3 8.0 8.0 Aço

20195748


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M12 75.0 30.0 Aço

20195663


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M12 75.0 25.0 Aço

20195656


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    650.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado