Menu Procurar

Anti-Vibration Cylinders

Em stock

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tipo de rosca d2 h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Macho/Fêmea
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Female/Female
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Female/Female
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Female/Female
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Female/Female
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
130.0
Macho/Fêmea
M16
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Female/Female
M6
15 Em stock
20.0
Female/Female
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Female/Female
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Macho/Fêmea
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Macho/Fêmea
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Macho/Fêmea
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Male/Male
M8
  • de 14
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 50.0 50.0 Aço

20196066


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 60.0 30.0 Aço

20196080


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 50.0 60.0 Aço

20196073


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    110.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M12 75.0 25.0 Aço

20196158


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M4 15.0 15.0 Aço

20196271


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M4 15.0 28.0 Aço

20196318


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M6 20.0 30.0 Aço

20196349


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M8 30.0 20.0 Aço

20196400


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M16 130.0 40.0 Aço

20195816


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 20.0 20.0 Aço

20195854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 25.0 20.0 Aço

20195908


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M6 20.0 20.0 Aço

20196325


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M6 20.0 25.0 Aço

20196332


Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Fêmea/Fêmea M6 25.0 20.0 Aço

20196363


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 25.0 30.0 Aço

20195922


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M6 25.0 35.0 Aço

20195939


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M8 40.0 40.0 Aço

20196004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 50.0 45.0 Aço

20196059


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Fêmea M10 60.0 50.0 Aço

20196110


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Macho/Fêmea
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado
Cilindro anti-vibração Macho/Macho M8 40.0 40.0 Aço

20197445


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Borracha em aço zincado prateado