Menu Procurar

Chaves para fechos e trincos

Em stock

Chaves para vários mecanismos de acionamento de quarto de volta, ideais para diversas aplicações industriais. Estão disponíveis vários materiais para diferentes ambientes de aplicação. Esta seleção é compatível com a nossa gama de fechaduras de quarto de volta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Terminar Tipo de chave Comprar
17,9828 € - 39,7631 € 50 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave mestra
1,5152 € - 1,5948 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Eurokey (5333)
3,8229 € - 8,4497 € 233 Em stock
Ferro fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
1,3767 € - 2,1416 € 1992 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 7,0 mm
800 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 7,0 mm
1,2718 € - 1,9784 € 1 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave sextavada de 8,0 mm
1,6521 € - 2,57 € 110 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave especial
1,2146 € - 1,7006 € 146 Em stock
Natural
Zamak
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
3,3825 € - 3,3825 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Liga de zinco
Cromado
Chave tubular
0,7798 € - 0,8665 € 5 Em stock
Preto
Liga de zinco fundido
Chave sextavada de 4,0 mm
1,7137 € - 2,3991 € 4 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 7,0 mm
1,4116 € - 2,1957 € 5194 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
1,1619 € - 1,8074 € 1180 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,2904 € - 2,0074 € 5 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
0,1048 € - 0,2317 € 7600 Em stock
Natural
Aço
Sem acabamento
Chave macho
2,3753 € - 3,6949 € 126 Em stock
Preto
Plástico
Mate
Chave tubular
0,6028 € - 0,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
0,6825 € - 0,7584 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
0,4846 € - 0,7538 € 1589 Em stock
Nylon
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
0,8614 € - 1,34 € 14 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • de 2
Chave para fechos e trincos Chave mestra Liga de zinco fundido

10226766

Intervalo de preços
39,7631 € - 17,9828 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Código do material
    8301300000
Chave para fechos e trincos

10097014

Intervalo de preços
1,5948 € - 1,5152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida 6 reforçada com fibra de vidro a 30%; cobre
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Código do material
    8301300000
Chave para fechos e trincos

10273654

Intervalo de preços
8,4497 € - 3,8229 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Material completo
    Ferro fundido
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Comprimento total
    88.0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 7,0 mm Liga de zinco fundido

20074203

Intervalo de preços
2,1416 € - 1,3767 €

Níveis de stock
1992 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 7,0 mm Liga de zinco fundido

20067595


Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave sextavada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20125851

Intervalo de preços
1,9784 € - 1,2718 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave especial Liga de zinco fundido

20125868

Intervalo de preços
2,57 € - 1,6521 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave especial
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Zamak

20074227

Intervalo de preços
1,7006 € - 1,2146 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave tubular Liga de zinco

20074234

Intervalo de preços
3,3825 € - 3,3825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave tubular
  • Comprimento total
    46.5 mm
Chave para fechos e trincos Chave sextavada de 4,0 mm Liga de zinco fundido

20123376

Intervalo de preços
0,8665 € - 0,7798 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 7,0 mm Liga de zinco fundido

20125806

Intervalo de preços
2,3991 € - 1,7137 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 7,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20125837

Intervalo de preços
2,1957 € - 1,4116 €

Níveis de stock
5194 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20074159

Intervalo de preços
1,8074 € - 1,1619 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20074197

Intervalo de preços
2,0074 € - 1,2904 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave macho 3.0 mm Aço

10378571

Intervalo de preços
0,2317 € - 0,1048 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço
  • Tipo de chave
    Chave macho
  • Comprimento total
    50.0 mm
Chave para fechos e trincos Chave tubular Plástico

20079260

Intervalo de preços
3,6949 € - 2,3753 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Plástico
  • Tipo de chave
    Chave tubular
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20067564

Intervalo de preços
0,6698 € - 0,6028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20067601

Intervalo de preços
0,7584 € - 0,6825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20053499

Intervalo de preços
0,7538 € - 0,4846 €

Níveis de stock
1589 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20067694

Intervalo de preços
1,34 € - 0,8614 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090