Menu Procurar

Chaves para fechos e trincos

Em stock

Chaves para vários mecanismos de acionamento de quarto de volta, ideais para diversas aplicações industriais. Estão disponíveis vários materiais para diferentes ambientes de aplicação. Esta seleção é compatível com a nossa gama de fechaduras de quarto de volta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Terminar Tipo de chave Comprar
0,1048 € - 0,2317 € 7600 Em stock
Natural
Aço
Sem acabamento
Chave macho
2,3753 € - 3,6949 € 126 Em stock
Preto
Plástico
Mate
Chave tubular
1,1619 € - 1,8074 € 1180 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,2904 € - 2,0074 € 5 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
1,2718 € - 1,9784 € 1 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave sextavada de 8,0 mm
1,4116 € - 2,1957 € 5194 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
0,6028 € - 0,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
0,6825 € - 0,7584 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
1,7299 € - 1,7299 € 200 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave mestra
0,6742 € - 0,7492 € 150 Em stock
Natural
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave quadrada de 6,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
2,7451 € - 3,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
Liga de zinco
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
1,1508 € - 1,7901 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
1,7299 € - 1,7299 € 514 Em stock
Preto
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave - especial, 361 Series
0,8614 € - 1,34 € 14 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,2146 € - 1,7006 € 146 Em stock
Natural
Zamak
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
0,7798 € - 0,8665 € 5 Em stock
Preto
Liga de zinco fundido
Chave sextavada de 4,0 mm
1,7137 € - 2,3991 € 34 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 7,0 mm
0,4846 € - 0,7538 € 1789 Em stock
Nylon
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,6521 € - 2,57 € 110 Em stock
Liga de zinco fundido
Chave especial
  • de 2
Chave macho 3.0 mm Aço

10378571

Intervalo de preços
0,2317 € - 0,1048 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço
  • Tipo de chave
    Chave macho
  • Comprimento total
    50.0 mm
Chave para fechos e trincos Chave tubular Plástico

20079260

Intervalo de preços
3,6949 € - 2,3753 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Plástico
  • Tipo de chave
    Chave tubular
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20074159

Intervalo de preços
1,8074 € - 1,1619 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20074197

Intervalo de preços
2,0074 € - 1,2904 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave para fechos e trincos Chave sextavada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20125851

Intervalo de preços
1,9784 € - 1,2718 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20125837

Intervalo de preços
2,1957 € - 1,4116 €

Níveis de stock
5194 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8204110000
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20067564

Intervalo de preços
0,6698 € - 0,6028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20067601

Intervalo de preços
0,7584 € - 0,6825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave mestra Liga de zinco fundido

20064198

Intervalo de preços
1,7299 € - 1,7299 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Código do material
    8301300000
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 6,0 mm Liga de zinco fundido

20067571

Intervalo de preços
0,7492 € - 0,6742 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 6,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20067588


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco

20077488

Intervalo de preços
3,0501 € - 2,7451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Comprimento total
    86.0 mm
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20074142

Intervalo de preços
1,7901 € - 1,1508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301700000
Chave para fechos e trincos Chave - especial, 361 Series Liga de zinco

20064181

Intervalo de preços
1,7299 € - 1,7299 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave - especial, 361 Series
  • Comprimento total
    32.5 mm
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20067694

Intervalo de preços
1,34 € - 0,8614 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 8,0 mm Zamak

20074227

Intervalo de preços
1,7006 € - 1,2146 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave sextavada de 4,0 mm Liga de zinco fundido

20123376

Intervalo de preços
0,8665 € - 0,7798 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave quadrada de 7,0 mm Liga de zinco fundido

20125806

Intervalo de preços
2,3991 € - 1,7137 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 7,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Chave para fechos e trincos Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20053499

Intervalo de preços
0,7538 € - 0,4846 €

Níveis de stock
1789 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Chave para fechos e trincos Chave especial Liga de zinco fundido

20125868

Intervalo de preços
2,57 € - 1,6521 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave especial
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Código do material
    7907000090