Menu Procurar

Cavilhas - Padrão

Em stock

As cavilhas ou varas são elementos de fixação industriais que são amplamente utilizados para uma infinidade de aplicações e tipos de acionamentos. Estas cavilhas podem ser utilizadas para unir dois ou mais itens. São normalmente utilizadas como reforços estruturais para a construção de armários e outras aplicações. Mais opções de materiais mediante pedido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Comprimento total Comprar
0,0623 € - 0,0769 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
7.9 mm
0,0417 € - 0,0438 € 27000 Em stock
1.6 mm
9.5 mm
0,0441 € - 0,0544 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
9.5 mm
0,0606 € - 0,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
4.8 mm
0,0644 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.2 mm
0,0441 € - 0,0464 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
3.2 mm
0,0684 € - 0,0844 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
6.4 mm
0,0409 € - 0,0431 € 16998 Em stock
1.6 mm
6.4 mm
0,0877 € - 0,1083 € 7966 Em stock
2.4 mm
6.4 mm
0,0464 € - 0,0573 € 11000 Em stock
4.7 mm
3.2 mm
0,0424 € - 0,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
12.7 mm
0,0887 € - 0,1095 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
9.5 mm
0,0449 € - 0,0555 € 10000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
0,073 € - 0,0901 € 996 Em stock
7.9 mm
15.9 mm
0,0499 € - 0,0616 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
7.9 mm
0,0557 € - 0,0585 € 894 Em stock
4.7 mm
12.7 mm
0,068 € - 0,0716 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
0,0448 € - 0,0473 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.4 mm
0,046 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
12.7 mm
0,0409 € - 0,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
9.5 mm
  • de 2
Pino 7.9 mm (C) 9.3 mm (DE) Acetal

10364192

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    9.3 mm
  • Comprimento total
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 1.6 mm (DE) Acetal

10363843

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0417 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10364017

Intervalo de preços
0,0544 € - 0,0441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    4.7 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 4.8 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363874

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.4 mm
  • Comprimento total
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363867

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.4 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 6.4 mm (DE) Acetal

10364079

Intervalo de preços
0,0464 € - 0,0441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.4 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364147

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    7.9 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 1.6 mm (DE) Acetal

10363836

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,0409 €

Níveis de stock
16998 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    1.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363881

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,0877 €

Níveis de stock
7966 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    2.4 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 3.2 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10363997

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,0464 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    4.7 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 12.7 mm (C) 1.6 mm (DE) Acetal

10363850

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    1.6 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364154

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,0887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    7.9 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10364000

Intervalo de preços
0,0555 € - 0,0449 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    4.7 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 15.9 mm (C) 7.9 mm (DE) Acetal

10364178

Intervalo de preços
0,0901 € - 0,073 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    7.9 mm
  • Comprimento total
    15.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 7.9 mm (C) 2.4 mm (DE) Acetal

10363898

Intervalo de preços
0,0616 € - 0,0499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.4 mm
  • Comprimento total
    7.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 12.7 mm (C) 4.7 mm (DE) Acetal

10364024

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0557 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    4.7 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.0 mm (C) 6.4 mm (DE) Acetal

10364086

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.4 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 6.4 mm (C) 6.4 mm (DE) Acetal

10364093

Intervalo de preços
0,0473 € - 0,0448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.4 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 12.7 mm (C) 5.3 mm (DE) Acetal

10364055

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    5.3 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790
Pino 9.5 mm (C) 1.2 mm (DE) Acetal

10363805

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,0409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    1.2 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Acetal
  • Código do material
    3926909790