10197646
1220955
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 5 - 24 | 19,0199 € |
| 25 + | 18,0723 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Largura da base | 48.0 mm |
|---|---|
| Largura da base | 1.89 in |
| Força final da terminação | 55.0 N |
| Força final da terminação | 55.0 N |
| Comprimento da pega | 1.457 in |
| Comprimento da pega | 37.0 mm |
| Força final inicial | 16.0 N |
| Força final inicial | 16.0 N |
| Diâmetro do nariz | 0.315 in |
| Diâmetro do nariz | 8.0 mm |
| Projeção do nariz | 0.551 in |
| Projeção do nariz | 14.0 mm |
| Comprimento total | 2.677 in |
| Comprimento total | 68.0 mm |
| Material base | Aço |
| Cor | Preto |
| Terminar | Texturizado |
| Código do material | 7326909890 |
| Material do nariz | Aço |
| Material completo | Poliamida |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar