Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares flangeadas

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares flangeadas são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. A flange de montagem permite que o casquilho seja facilmente montado numa superfície utilizando parafusos. Nos casquilhos de esferas lineares flangeadas longas, o aumento de comprimento oferece uma maior capacidade de carga e uma maior estabilidade em comparação com os casquilhos de esferas padrão com o mesmo comprimento.

Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma elevada capacidade de carga uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas CNC e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
63,7982 € - 91,1447 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
71,1009 € - 101,5786 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
32,0021 € - 45,7217 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
45,938 € - 65,6213 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
15,9856 € - 22,8351 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
97,2526 € - 138,9264 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
102,7322 € - 146,7544 € Solicite o prazo de entrega aqui
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
121,2413 € - 173,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
54,7651 € - 78,2285 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
67,6195 € - 96,6037 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
25,5852 € - 36,5547 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
22,248 € - 31,7858 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
15,1513 € - 21,6506 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
170,1457 € - 243,0697 € Solicite o prazo de entrega aqui
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
27,9748 € - 39,964 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
43,0334 € - 61,4704 € 6 Em stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
141,0173 € - 201,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
68,4126 € - 97,7367 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
66,8779 € - 95,5428 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
101,4138 € - 144,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
  • de 6
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20156268

Intervalo de preços
91,1447 € - 63,7982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156152

Intervalo de preços
101,5786 € - 71,1009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Aço

20156237

Intervalo de preços
45,7217 € - 32,0021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço

20156305

Intervalo de preços
65,6213 € - 45,938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Aço

20156138

Intervalo de preços
22,8351 € - 15,9856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156282

Intervalo de preços
138,9264 € - 97,2526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 60.0 90.0 125.0 Aço

20156398

Intervalo de preços
146,7544 € - 102,7322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156299

Intervalo de preços
173,1945 € - 121,2413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Aço

20156350

Intervalo de preços
78,2285 € - 54,7651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156664

Intervalo de preços
96,6037 € - 67,6195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Aço

20156275

Intervalo de preços
36,5547 € - 25,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20156411

Intervalo de preços
31,7858 € - 22,248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bucha esférica linear Falange quadrada 12.0 22.0 32.0 Aço

20156596

Intervalo de preços
21,6506 € - 15,1513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear 60.0 90.0 211.0 Aço

20156404

Intervalo de preços
243,0697 € - 170,1457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20156428

Intervalo de preços
39,964 € - 27,9748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20156701

Intervalo de preços
61,4704 € - 43,0334 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear 50.0 75.0 192.0 Aço

20156381

Intervalo de preços
201,4577 € - 141,0173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156213

Intervalo de preços
97,7367 € - 68,4126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço

20156374

Intervalo de preços
95,5428 € - 66,8779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156749

Intervalo de preços
144,8695 € - 101,4138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5