Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares flangeadas

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares flangeadas são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. A flange de montagem permite que o casquilho seja facilmente montado numa superfície utilizando parafusos. Nos casquilhos de esferas lineares flangeadas longas, o aumento de comprimento oferece uma maior capacidade de carga e uma maior estabilidade em comparação com os casquilhos de esferas padrão com o mesmo comprimento.

Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma elevada capacidade de carga uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas CNC e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
15,9856 € - 22,8351 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
63,7982 € - 91,1447 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
32,0021 € - 45,7217 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
31,9506 € - 45,6496 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
17,7984 € - 25,4204 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
37,0594 € - 52,942 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
25,5852 € - 36,5547 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
67,1354 € - 95,9136 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
121,2413 € - 173,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
15,1513 € - 21,6506 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
18,3443 € - 26,2032 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
61,0069 € - 87,1586 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
56,753 € - 81,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
27,6246 € - 39,4593 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
31,3429 € - 44,7741 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
43,7235 € - 62,4592 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
115,8235 € - 165,4592 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
51,4176 € - 73,4596 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
13,4209 € - 19,1683 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
58,5349 € - 83,6154 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
  • de 6
Bucha esférica linear Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Aço

20156138

Intervalo de preços
22,8351 € - 15,9856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20156268

Intervalo de preços
91,1447 € - 63,7982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Aço

20156237

Intervalo de preços
45,7217 € - 32,0021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Aço

20156329

Intervalo de preços
45,6496 € - 31,9506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bucha esférica linear Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Aço

20156466

Intervalo de preços
25,4204 € - 17,7984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20156183

Intervalo de preços
52,942 € - 37,0594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Aço

20156275

Intervalo de preços
36,5547 € - 25,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20156619

Intervalo de preços
95,9136 € - 67,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156299

Intervalo de preços
173,1945 € - 121,2413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Falange quadrada 12.0 22.0 32.0 Aço

20156596

Intervalo de preços
21,6506 € - 15,1513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Aço

20156206

Intervalo de preços
26,2032 € - 18,3443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20156091

Intervalo de preços
87,1586 € - 61,0069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156145

Intervalo de preços
81,0713 € - 56,753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Aço

20156169

Intervalo de preços
39,4593 € - 27,6246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear Square Flange 16.0 26.0 70.0 Aço

20156688

Intervalo de preços
44,7741 € - 31,3429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bucha esférica linear Square Flange 20.0 32.0 80.0 Aço

20156763

Intervalo de preços
62,4592 € - 43,7235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156800

Intervalo de preços
165,4592 € - 115,8235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bucha esférica linear Square Flange 40.0 62.0 80.0 Aço

20156879

Intervalo de preços
73,4596 € - 51,4176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Bucha esférica linear Square Flange 8.0 16.0 25.0 Aço

20156954

Intervalo de preços
19,1683 € - 13,4209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço inoxidável

20156978

Intervalo de preços
83,6154 € - 58,5349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5