Menu Procurar

Closed Linear Ball Bushings

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
460,8735 € - 658,3863 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.7
Aço inoxidável
60.0
90.0
125.0
Closed
84,0789 € - 120,1083 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.6
Aço inoxidável
40.0
62.0
80.0
Closed
14,8011 € - 21,1459 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
Aço inoxidável
6.0
12.0
19.0
Closed
12,051 € - 17,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço inoxidável
10.0
19.0
29.0
Closed
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço
10.0
19.0
29.0
Closed
17,1907 € - 24,5552 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço inoxidável
10.0
19.0
29.0
Closed
6,2006 € - 8,858 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
Aço
6.0
12.0
19.0
Closed
11,8862 € - 16,9847 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
Aço inoxidável
6.0
12.0
19.0
Closed
Solicite o prazo de entrega aqui
101.7
Aço inoxidável
60.0
90.0
125.0
Closed
17,3143 € - 24,7406 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.8
Aço
12.0
22.0
61.0
Double Length
194,8245 € - 278,3163 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.6
Aço inoxidável
50.0
75.0
100.0
Closed
93,6785 € - 133,8279 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.1
Aço inoxidável
30.0
47.0
68.0
Closed
Solicite o prazo de entrega aqui
77.6
Aço inoxidável
50.0
75.0
100.0
Closed
143,6644 € - 205,2378 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.6
Aço inoxidável
40.0
62.0
80.0
Closed
64,4368 € - 92,0511 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.1
Aço inoxidável
30.0
47.0
68.0
Closed
22,2892 € - 31,8476 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.9
Aço inoxidável
12.0
22.0
32.0
Closed
24,8436 € - 35,4938 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço inoxidável
25.0
40.0
58.0
Closed
14,1934 € - 20,2704 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço
25.0
25.0
40.0
Closed
37,3787 € - 53,3952 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0
Aço
25.0
40.0
112.0
Double Length
71,379 € - 101,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
121.2
Aço
40.0
62.0
154.0
Double Length
  • de 3
Bucha esférica linear 60.0 90.0 125.0 Aço inoxidável

20158262

Intervalo de preços
658,3863 € - 460,8735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço inoxidável

20158200

Intervalo de preços
120,1083 € - 84,0789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear Closed 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157333

Intervalo de preços
21,1459 € - 14,8011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bucha esférica linear 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157296

Intervalo de preços
17,2113 € - 12,051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear Closed 10.0 19.0 29.0 Aço

20157265


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157340

Intervalo de preços
24,5552 € - 17,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear Closed 6.0 12.0 19.0 Aço

20157258

Intervalo de preços
8,858 € - 6,2006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bucha esférica linear Closed 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157289

Intervalo de preços
16,9847 € - 11,8862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bucha esférica linear Closed 60.0 90.0 125.0 Aço inoxidável

20158224


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bucha esférica linear Double Length 12.0 22.0 61.0 Aço

20158309

Intervalo de preços
24,7406 € - 17,3143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço inoxidável

20158255

Intervalo de preços
278,3163 € - 194,8245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear 30.0 47.0 68.0 Aço inoxidável

20158231

Intervalo de preços
133,8279 € - 93,6785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear Closed 50.0 75.0 100.0 Aço inoxidável

20158217


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço inoxidável

20158248

Intervalo de preços
205,2378 € - 143,6644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 30.0 47.0 68.0 Aço inoxidável

20158194

Intervalo de preços
92,0511 € - 64,4368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

20155384

Intervalo de preços
31,8476 € - 22,2892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155667

Intervalo de preços
35,4938 € - 24,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bucha esférica linear Closed 25.0 25.0 40.0 Aço

20155681

Intervalo de preços
20,2704 € - 14,1934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Bucha esférica linear Double Length 25.0 40.0 112.0 Aço

20155742

Intervalo de preços
53,3952 € - 37,3787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear Double Length 40.0 62.0 154.0 Aço

20155827

Intervalo de preços
101,97 € - 71,379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0