Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares ajustáveis 30.0 47.0 68.0 Aço

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis foram concebidos para sistemas de movimento linear, proporcionando um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Permitem o ajuste preciso da folga entre as corrediças interior e exterior.
Referência da Essentra:

20155773

Número de peça do fabricante:

20155773

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 30,5395 €
10 - 19 27,4907 €
20 - 49 25,956 €
50 - 99 24,4316 €
100 + 21,3828 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

30,54 €

1 x 30,5395 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
d3 44.5
l2 52.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Weight g 325..0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos