20157388
20157388
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| d3 | 37.5 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| w1 | 12.5 |
| No. of ball circuits | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1570.0 |
| Weight g | 195.0 |
| Material | Aço inoxidável |
| Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar