20157364
20157364
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| d3 | 24.9 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 10.0 |
| No. of ball circuits | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 578.0 |
| Static load C0 max. N | 892.0 |
| Weight g | 48.0 |
| Material | Aço inoxidável |
| Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar