Menu Procurar

Captive Screws with Washer

Em produção

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SRP0163

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
73 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Comprar
4,5702 € - 6,5317 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
11,2046 € - 16,0109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
11,7797 € - 16,8223 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
4,7756 € - 6,8193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
4,5702 € - 6,5317 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
4,8783 € - 6,9631 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
4,8474 € - 6,922 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
4,3956 € - 6,2852 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
4,3237 € - 6,1723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
5,1247 € - 7,3225 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
4,9501 € - 7,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
5,5766 € - 7,9695 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
5,3096 € - 7,5793 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
4,9296 € - 7,035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
5,5766 € - 7,9695 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
6,8398 € - 9,777 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
4,8269 € - 6,8912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
4,7037 € - 6,7166 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
4,7858 € - 6,8398 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
4,6318 € - 6,6139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
  • de 4
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M6 16.0 Aço inoxidável 303

20758943

Intervalo de preços
6,5317 € - 4,5702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Parafuso prisioneiro M16 32.0 Aço inoxidável 303

20759315

Intervalo de preços
16,0109 € - 11,2046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Parafuso prisioneiro M16 32.0 Aço inoxidável 303

20759353

Intervalo de preços
16,8223 € - 11,7797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M4 30.0 Aço inoxidável 303

20758813

Intervalo de preços
6,8193 € - 4,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M5 28.0 Aço inoxidável 303

20758882

Intervalo de preços
6,5317 € - 4,5702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M3 40.0 Aço inoxidável 303

20758837

Intervalo de preços
6,9631 € - 4,8783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M6 35.0 Aço inoxidável 303

20758981

Intervalo de preços
6,922 € - 4,8474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M5 16.0 Aço inoxidável 303

20758868

Intervalo de preços
6,2852 € - 4,3956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M5 12.0 Aço inoxidável 303

20758851

Intervalo de preços
6,1723 € - 4,3237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M5 50.0 Aço inoxidável 303

20758929

Intervalo de preços
7,3225 € - 5,1247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M6 40.0 Aço inoxidável 303

20758998

Intervalo de preços
7,076 € - 4,9501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M6 80.0 Aço inoxidável 303

20759025

Intervalo de preços
7,9695 € - 5,5766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M8 40.0 Aço inoxidável 303

20759087

Intervalo de preços
7,5793 € - 5,3096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M8 25.0 Aço inoxidável 303

20759056

Intervalo de preços
7,035 € - 4,9296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M8 50.0 Aço inoxidável 303

20759100

Intervalo de preços
7,9695 € - 5,5766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Parafuso prisioneiro M10 20.0 Aço inoxidável 303

20759193

Intervalo de preços
9,777 € - 6,8398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M4 35.0 Aço inoxidável 303

20758820

Intervalo de preços
6,8912 € - 4,8269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M5 30.0 Aço inoxidável 303

20758899

Intervalo de preços
6,7166 € - 4,7037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M5 35.0 Aço inoxidável 303

20758905

Intervalo de preços
6,8398 € - 4,7858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Parafuso prisioneiro Chave sextavada M6 20.0 Aço inoxidável 303

20758950

Intervalo de preços
6,6139 € - 4,6318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0