Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M10 20.0 Aço inoxidável 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Referência da Essentra:

20759148

Número de peça do fabricante:

20759148

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 8,6063 €
100 - 199 7,7436 €
200 - 499 6,8809 €
500 + 6,0285 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,61 €

1 x 8,6063 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M10
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
d6 20.0
H1 max 10.0
l2 025 12.5
w1 3.0
A/F 8.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos