20758967
20758967
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,7063 € |
| 100 - 199 | 6,0388 € |
| 200 - 499 | 5,3609 € |
| 500 + | 4,6934 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| d6 | 12.0 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.6 |
| A/F | 5.0 |
| Tipo de drive | Chave sextavada |
| Material | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar