Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
2,7295 € - 3,9037 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
25.0
8.5
3.7
2,3999 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
8.0
5.5
2.0
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
Aço inoxidável 303
2.8
5.0
4.5
1.8
4,0479 € - 5,7783 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Aço inoxidável 316
8.5
40.0
13.0
6.0
2,0909 € - 2,9767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável 316
4.5
16.0
7.0
2.8
2,8428 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável 316
5.5
35.0
8.5
3.7
1,5038 € - 2,1527 € 5 Em stock
M2.5
3.0
Aço inoxidável 316
2.8
10.0
4.5
1.8
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável 316
5.5
25.0
8.5
3.7
3,4402 € - 4,9234 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
16.0
10.0
4.2
2,4823 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável 316
5.5
20.0
8.5
3.7
5,9225 € - 8,4563 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Aço inoxidável 316
10.6
40.0
16.0
7.5
4,4496 € - 6,3551 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Aço inoxidável 316
8.5
45.0
13.0
6.0
3,5844 € - 5,1191 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
40.0
10.0
4.2
18,6018 € - 26,574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Titânio G5
17.5
60.0
24.0
12.0
8,6108 € - 12,2982 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G5
10.6
25.0
16.0
7.5
14,3376 € - 20,4867 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G5
10.6
80.0
16.0
7.5
13,5754 € - 19,3949 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G5
13.2
30.0
18.0
8.0
7,0143 € - 10,0219 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Titânio G2
8.5
40.0
13.0
6.0
11,7729 € - 16,8199 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Titânio G2
10.6
80.0
16.0
7.5
1,8334 € - 2,6162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
Titânio G5
2.8
8.0
4.5
1.8
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 303

20138943

Intervalo de preços
3,9037 € - 2,7295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Aço inoxidável 303

20139148

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável 303

20139193

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 316

20181772

Intervalo de preços
5,7783 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 316

20181826

Intervalo de preços
2,9767 € - 2,0909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 316

20181833

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável 316

20181895

Intervalo de preços
2,1527 € - 1,5038 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 316

20181871

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 316

20181802

Intervalo de preços
4,9234 € - 3,4402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável 316

20181765

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,4823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 316

20181796

Intervalo de preços
8,4563 € - 5,9225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 316

20181819

Intervalo de preços
6,3551 € - 4,4496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 316

20181857

Intervalo de preços
5,1191 € - 3,5844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Titânio G5

20187958

Intervalo de preços
26,574 € - 18,6018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G5

20187750

Intervalo de preços
12,2982 € - 8,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G5

20187811

Intervalo de preços
20,4867 € - 14,3376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G5

20187835

Intervalo de preços
19,3949 € - 13,5754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Titânio G2

20186937

Intervalo de preços
10,0219 € - 7,0143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Titânio G2

20187064

Intervalo de preços
16,8199 € - 11,7729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Titânio G5

20187293

Intervalo de preços
2,6162 € - 1,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5