Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
3,7764 € - 5,3948 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
80.0
10.0
4.2
11,6465 € - 16,6394 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável 316
17.5
100.0
24.0
12.0
5,3737 € - 7,6691 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Aço inoxidável enegrecido 316
10.6
20.0
16.0
7.5
2,4541 € - 3,5014 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável enegrecido 316
4.5
40.0
7.0
2.8
3,3321 € - 4,7496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
5.5
50.0
8.5
3.7
5,9766 € - 8,5471 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Aço inoxidável enegrecido 316
10.6
30.0
16.0
7.5
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável 316
4.5
40.0
7.0
2.8
6,5373 € - 9,3299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Aço inoxidável 316
13.2
40.0
18.0
8.0
7,4681 € - 10,6733 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Aço inoxidável 316
13.2
60.0
18.0
8.0
8,3355 € - 11,9004 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável 316
17.5
45.0
24.0
12.0
6,1776 € - 8,8221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Aço inoxidável enegrecido 316
13.2
25.0
18.0
8.0
5,3737 € - 7,6691 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Aço inoxidável enegrecido 316
10.6
25.0
16.0
7.5
8,2192 € - 11,7417 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Aço inoxidável 316
13.2
80.0
18.0
8.0
5,5323 € - 7,8913 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Aço inoxidável 316
8.5
80.0
13.0
6.0
3,9351 € - 5,6275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Aço inoxidável enegrecido 316
8.5
16.0
13.0
6.0
2,5493 € - 3,6494 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
25.0
5.5
2.0
7,4576 € - 10,6521 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
Aço inoxidável 316
10.6
80.0
16.0
7.5
1,4915 € - 2,1368 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
Aço inoxidável enegrecido 316
2.8
5.0
4.5
1.8
1,5656 € - 2,2426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
Aço inoxidável enegrecido 316
2.8
12.0
4.5
1.8
9,6261 € - 13,7515 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável 316
17.5
60.0
24.0
12.0
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M6 4.2 Aço inoxidável 316

20185435

Intervalo de preços
5,3948 € - 3,7764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável 316

20185688

Intervalo de preços
16,6394 € - 11,6465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável enegrecido 316

20185893

Intervalo de preços
7,6691 € - 5,3737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável enegrecido 316

20185770

Intervalo de preços
3,5014 € - 2,4541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Aço inoxidável enegrecido 316

20185800

Intervalo de preços
4,7496 € - 3,3321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável enegrecido 316

20185916

Intervalo de preços
8,5471 € - 5,9766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 316

20185381

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 316

20185565

Intervalo de preços
9,3299 € - 6,5373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 316

20185596

Intervalo de preços
10,6733 € - 7,4681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável 316

20185640

Intervalo de preços
11,9004 € - 8,3355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20185961

Intervalo de preços
8,8221 € - 6,1776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável enegrecido 316

20185909

Intervalo de preços
7,6691 € - 5,3737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Aço inoxidável 316

20185602

Intervalo de preços
11,7417 € - 8,2192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável 316

20185473

Intervalo de preços
7,8913 € - 5,5323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20185831

Intervalo de preços
5,6275 € - 3,9351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20186050

Intervalo de preços
3,6494 € - 2,5493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M10 7.5 Aço inoxidável 316

20185534

Intervalo de preços
10,6521 € - 7,4576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável enegrecido 316

20185749

Intervalo de preços
2,1368 € - 1,4915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Aço inoxidável enegrecido 316

20185763

Intervalo de preços
2,2426 € - 1,5656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável 316

20185664

Intervalo de preços
13,7515 € - 9,6261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0