Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados.
  • Utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762.
  • O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.
Material: Titânio G5, Titânio G2, Aço inoxidável 316, Aço inoxidável 303Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
463 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Comprar
2,3801 € - 3,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável 316
4.5
35.0
7.0
2.8
7,2354 € - 10,3454 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
Aço inoxidável enegrecido 303
17.5
50.0
24.0
12.0
2,1897 € - 3,1311 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
12.0
5.5
2.0
1,9358 € - 2,7609 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
Titânio G5
2.8
10.0
4.5
1.8
2,6868 € - 3,8399 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
30.0
5.5
2.0
2,0945 € - 2,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
8.0
5.5
2.0
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
20.0
5.5
2.0
2,1474 € - 3,0571 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
10.0
5.5
2.0
3,3321 € - 4,7496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G5
4.5
30.0
7.0
2.8
2,7291 € - 3,9033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G5
4.5
16.0
7.0
2.8
12,9793 € - 18,5328 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
60.0
18.0
8.0
11,0858 € - 15,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
Titânio G2
13.2
30.0
18.0
8.0
3,7341 € - 5,3419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G5
4.5
40.0
7.0
2.8
3,7658 € - 5,3843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Titânio G5
5.5
16.0
8.5
3.7
2,8878 € - 4,1255 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G5
4.5
20.0
7.0
2.8
3,5014 € - 5,0034 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Titânio G5
5.5
12.0
8.5
3.7
4,3159 € - 6,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Titânio G5
5.5
25.0
8.5
3.7
1,7983 € - 2,5705 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
Titânio G5
2.8
5.0
4.5
1.8
3,0994 € - 4,4216 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Titânio G5
4.5
25.0
7.0
2.8
2,2954 € - 3,2792 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Titânio G5
3.5
16.0
5.5
2.0
  • de 24
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Aço inoxidável 316

20186203

Intervalo de preços
3,3956 € - 2,3801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M16 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20186289

Intervalo de preços
10,3454 € - 7,2354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187347

Intervalo de preços
3,1311 € - 2,1897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Titânio G5

20187309

Intervalo de preços
2,7609 € - 1,9358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187378

Intervalo de preços
3,8399 € - 2,6868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187323

Intervalo de preços
2,983 € - 2,0945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187361

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187330

Intervalo de preços
3,0571 € - 2,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G5

20187422

Intervalo de preços
4,7496 € - 3,3321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G5

20187392

Intervalo de preços
3,9033 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187132

Intervalo de preços
18,5328 € - 12,9793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M12 8.0 Titânio G2

20187088

Intervalo de preços
15,8354 € - 11,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G5

20187446

Intervalo de preços
5,3419 € - 3,7341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Titânio G5

20187477

Intervalo de preços
5,3843 € - 3,7658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G5

20187408

Intervalo de preços
4,1255 € - 2,8878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Titânio G5

20187460

Intervalo de preços
5,0034 € - 3,5014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M5 3.7 Titânio G5

20187491

Intervalo de preços
6,1565 € - 4,3159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M2.5 1.8 Titânio G5

20187286

Intervalo de preços
2,5705 € - 1,7983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M4 2.8 Titânio G5

20187415

Intervalo de preços
4,4216 € - 3,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M3 2.0 Titânio G5

20187354

Intervalo de preços
3,2792 € - 2,2954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5