Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M20 16.0 Titânio G5

Parafusos Cativos com uma cabeça em forma de tampa para chave sextavada. O seu design impede que os parafusos se desapertem sozinhos. Isto significa que o parafuso não cairá do buraco do painel dentro do qual foi inserido. Podem ser utilizados em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20188009

Número de peça do fabricante:

20188009

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 33,7018 €
100 - 249 30,3274 €
250 - 749 26,9636 €
750 + 23,5892 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

33,70 €

1 x 33,7018 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M20
l10 25 80.0
d2 a012 16.0
l20 25 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material Titânio G5
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos