Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça de tampa M8 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

Parafuso cativo com uma cabeça em forma de tampa e sextavada. O seu design impede que os parafusos se desenrosquem sozinhos. Isto significa que o parafuso não cairá do buraco do painel dentro do qual foi inserido. Pode ser utilizado em furos roscados e não roscados. Acabamento escurecido e feito de aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20183271

Número de peça do fabricante:

20183271

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,739 €
100 - 249 4,263 €
250 - 749 3,787 €
750 + 3,3215 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,74 €

1 x 4,739 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l10 25 80.0
d2 a012 6.0
d2 a012 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Aço inoxidável enegrecido 303
Tipo de drive Chave sextavada
Terminar Escurecido
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos