Menu Procurar

Capa para soldas topo a topo SAE Falange dividida 47.6 mm J518-62 6000 Polietileno de baixa densidade

As capas para soldas topo a topo SAE 6000 psi foram concebidas para proteger o bocal da falange SAE. Oferecem a máxima proteção para extremidades soldadas em válvulas ou bombas e suportam intervalos de temperaturas de -30 °C a +50 °C. Em vermelho e fabricadas em LDPE.
Referência da Essentra:

20592134

Número de peça do fabricante:

20592134

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,1305 €
1000 - 4999 0,0932 €
5000 + 0,0838 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,05 €

100 x 0,1305 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 47.6 mm
d 47.6 mm
h 9.5 mm
Tipo de flange compatível Bocal de flange
Código SAE J518-61
Tamanho de tubo compatível 25.4 mm
Classificação de pressão da classe (todas 6000
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos