Menu Procurar

Parafuso tampa Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Bege

O parafuso de cabeça ultra baixa é ideal para conjuntos compactos onde os fixadores padrão podem ser demasiado volumosos. Fornece uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20833541

Número de peça do fabricante:

20833541

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,2632 €
100 + 1,0064 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

25,26 €

20 x 1,2632 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 6.0
h1 1.3
l2 1.0
Tamanho do Torx TX-8
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Torx Head
Tamanho da unidade TX-8

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos