Menu Procurar

Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 25.0 10.0 PEEK Bege

O parafuso de cabeça ultra baixa é ideal para conjuntos compactos onde os fixadores padrão podem ser demasiado volumosos. Fornece uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20833510

Número de peça do fabricante:

20833510

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,31 €
100 + 2,10 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

46,20 €

20 x 2,31 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
h1 1.2
l2 2.0
A/F 3.0
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tamanho da unidade 3.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos