Menu Procurar

Parafuso tampa Cabeça sextavada M4 10.0 7.0 PEEK Bege

O parafuso de cabeça baixa é ideal para conjuntos com espaço limitado e proporciona uma excelente fixação. Excelente resistência mecânica, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20834784

Número de peça do fabricante:

20834784

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,828 €
100 + 1,4583 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

36,56 €

20 x 1,828 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
A/F 2.5
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tamanho da unidade 2.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos