Menu Procurar

Parafuso tampa Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Bege

O parafuso de cabeça baixa é ideal para conjuntos com espaço limitado e proporciona uma excelente fixação. Excelente resistência mecânica, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20834654

Número de peça do fabricante:

20834654

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,8896 €
100 + 1,5096 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

37,79 €

20 x 1,8896 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 ±0.2 16.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
Tamanho do Torx TX-30
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Torx Head
Tamanho da unidade TX-30

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos