Menu Procurar

Parafuso tampa Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Bege

O parafuso de cabeça baixa é ideal para conjuntos com espaço limitado e proporciona uma excelente fixação. Excelente resistência mecânica, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20834449

Número de peça do fabricante:

20834449

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,0372 €
100 + 0,8318 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

20,74 €

20 x 1,0372 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 5.5
h1 2.40
l2 1.0
Tamanho do Torx TX-10
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Torx Head
Tamanho da unidade TX-10

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos