Menu Procurar

Cames de substituição

Em stock

Os cames oferecidos representam uma alternativa ou substituição dos que são entregues com as nossas fechaduras. A gama inclui vários tipos de aderência, material e perfil para se adequar a muitas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de acessório Estilo Material do came Comprar
1,354 € - 2,9914 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm crank
1,354 € - 2,9914 € 4 Em stock
Flat - vertical hole
1,0645 € - 1,5692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Came
Stopper
Aço
1,0645 € - 1,5692 € 2720 Em stock
1,0645 € - 1,5692 € 1775 Em stock
1,354 € - 2,9914 € 60 Em stock
6.0 mm crank
1,354 € - 2,9914 € 15 Em stock
9.0 mm crank
1,0645 € - 1,5692 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,0645 € - 1,5692 € 237 Em stock
1,354 € - 2,9914 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm crank
1,0645 € - 1,5692 € 170 Em stock
1,0645 € - 1,5692 € 25 Em stock
1,7009 € - 3,7594 € 140 Em stock
Flat - vertical hole
1,354 € - 2,9914 € 15 Em stock
9.0 mm crank
0,7552 € - 1,6713 € 850 Em stock
12.0 mm crank
1,0645 € - 1,5692 € 200 Em stock
0,2541 € - 0,3953 € Solicite o prazo de entrega aqui
250 Em stock
Padlock Adaptor
No Stopper
Aço
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço Zincado

10273333

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    3.0 mm crank
  • Código do material
    7318190090
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço

10273364

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,354 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    Flat - vertical hole
  • Código do material
    7318190090
Came de substituição 45.0 mm 3.0 mm Aço

10097021

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de acessório
    Came
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    Stopper
  • Código do material
    8301300000
Came de substituição 45.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097069

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
2720 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Came de substituição 35.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097083

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
1775 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço Zincado

10273340

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,354 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    6.0 mm crank
  • Código do material
    7318190090
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço

10273388

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,354 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    9.0 mm crank
  • Código do material
    7326909890
Came de substituição 45.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097045

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came de substituição 35.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097106

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
237 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço

10273371

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    3.0 mm crank
  • Código do material
    7318190090
Came de substituição 45.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097038

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came de substituição 35.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097090

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço Zincado

10273326

Intervalo de preços
3,7594 € - 1,7009 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    Flat - vertical hole
  • Código do material
    7318190090
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço Zincado

10273357

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,354 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    9.0 mm crank
  • Código do material
    7326909890
Came de substituição Rolha 40.0 mm Aço

10273395

Intervalo de preços
1,6713 € - 0,7552 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Estilo
    12.0 mm crank
  • Código do material
    7326909890
Came de substituição 45.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097052

Intervalo de preços
1,5692 € - 1,0645 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came de substituição 35.0 mm 4.0 mm Aço Zincado

10097076

Intervalo de preços
0,3953 € - 0,2541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Padlock Adapter 20.2 mm Aço

20049980


Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Padlock Adaptor
  • Material do came
    Aço
  • Estilo
    No Stopper
  • Código do material
    8301600090
  • Terminar
    Banhado a zinco