Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
44,8088 € - 56,011 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
250.0
59,724 € - 74,6602 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
340.0
79,9704 € - 99,963 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
460.0
104,2049 € - 130,2587 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
595.0
117,7131 € - 147,1414 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
675.0
131,2319 € - 164,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
755.0
28,1695 € - 35,2145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
155.0
56,5082 € - 70,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
315.0
63,5744 € - 79,4627 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
355.0
137,9384 € - 172,423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
795.0
148,2415 € - 185,3072 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
855.0
154,9903 € - 193,7379 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
895.0
97,4772 € - 121,8491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
555.0
124,4725 € - 155,5933 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
715.0
127,8258 € - 159,7822 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
735.0
87,6078 € - 109,5151 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
505.0
102,5335 € - 128,1643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
595.0
117,4592 € - 146,824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
685.0
137,4941 € - 171,873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
805.0
152,441 € - 190,5539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
895.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 7.0 250.0 Aço inoxidável

20159498

Intervalo de preços
56,011 € - 44,8088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 340.0 Aço inoxidável

20159559

Intervalo de preços
74,6602 € - 59,724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 460.0 Aço inoxidável

20159634

Intervalo de preços
99,963 € - 79,9704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    460.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 9.0 595.0 Aço inoxidável

20160272

Intervalo de preços
130,2587 € - 104,2049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 675.0 Aço inoxidável

20160319

Intervalo de preços
147,1414 € - 117,7131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    675.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 755.0 Aço inoxidável

20160357

Intervalo de preços
164,0452 € - 131,2319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    755.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 155.0 Aço inoxidável

20160050

Intervalo de preços
35,2145 € - 28,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    155.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 315.0 Aço inoxidável

20160135

Intervalo de preços
70,63 € - 56,5082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    315.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 355.0 Aço inoxidável

20160159

Intervalo de preços
79,4627 € - 63,5744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    355.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 795.0 Aço inoxidável

20160371

Intervalo de preços
172,423 € - 137,9384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    795.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 855.0 Aço inoxidável

20160401

Intervalo de preços
185,3072 € - 148,2415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    855.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 895.0 Aço inoxidável

20160425

Intervalo de preços
193,7379 € - 154,9903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 555.0 Aço inoxidável

20160258

Intervalo de preços
121,8491 € - 97,4772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 715.0 Aço inoxidável

20160333

Intervalo de preços
155,5933 € - 124,4725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    715.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 735.0 Aço inoxidável

20160340

Intervalo de preços
159,7822 € - 127,8258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    735.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 7.0 505.0 Aço inoxidável

20159665

Intervalo de preços
109,5151 € - 87,6078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    505.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 595.0 Aço inoxidável

20159726

Intervalo de preços
128,1643 € - 102,5335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 685.0 Aço inoxidável

20159788

Intervalo de preços
146,824 € - 117,4592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    685.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 805.0 Aço inoxidável

20159863

Intervalo de preços
171,873 € - 137,4941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 895.0 Aço inoxidável

20159924

Intervalo de preços
190,5539 € - 152,441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7