Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
70,0059 € - 87,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
400.0
67,5306 € - 84,4132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
385.0
79,9704 € - 99,963 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
460.0
77,4846 € - 96,8531 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
445.0
100,0371 € - 125,0437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
580.0
102,5335 € - 128,1643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
595.0
117,4592 € - 146,824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
685.0
75,0093 € - 93,7643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
430.0
92,5584 € - 115,7033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
535.0
82,4563 € - 103,073 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
475.0
87,6078 € - 109,5151 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
505.0
84,921 € - 106,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
490.0
59,724 € - 74,6602 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
340.0
65,0447 € - 81,3033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
370.0
95,0548 € - 118,8132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
550.0
72,5023 € - 90,6226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
415.0
105,0194 € - 131,2742 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
610.0
90,1043 € - 112,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
520.0
138,425 € - 173,0366 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
350.0
16,0999 € - 20,1195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
85.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 7.0 400.0 Aço inoxidável

20159597

Intervalo de preços
87,502 € - 70,0059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    400.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 385.0 Aço inoxidável

20159580

Intervalo de preços
84,4132 € - 67,5306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    385.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 460.0 Aço inoxidável

20159634

Intervalo de preços
99,963 € - 79,9704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    460.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 445.0 Aço inoxidável

20159627

Intervalo de preços
96,8531 € - 77,4846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    445.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 580.0 Aço inoxidável

20159719

Intervalo de preços
125,0437 € - 100,0371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    580.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 595.0 Aço inoxidável

20159726

Intervalo de preços
128,1643 € - 102,5335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 685.0 Aço inoxidável

20159788

Intervalo de preços
146,824 € - 117,4592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    685.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 430.0 Aço inoxidável

20159610

Intervalo de preços
93,7643 € - 75,0093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    430.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 535.0 Aço inoxidável

20159689

Intervalo de preços
115,7033 € - 92,5584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    535.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 475.0 Aço inoxidável

20159641

Intervalo de preços
103,073 € - 82,4563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    475.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 505.0 Aço inoxidável

20159665

Intervalo de preços
109,5151 € - 87,6078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    505.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 490.0 Aço inoxidável

20159658

Intervalo de preços
106,1512 € - 84,921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    490.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 340.0 Aço inoxidável

20159559

Intervalo de preços
74,6602 € - 59,724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 370.0 Aço inoxidável

20159573

Intervalo de preços
81,3033 € - 65,0447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 550.0 Aço inoxidável

20159696

Intervalo de preços
118,8132 € - 95,0548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    550.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 415.0 Aço inoxidável

20159603

Intervalo de preços
90,6226 € - 72,5023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    415.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 610.0 Aço inoxidável

20159733

Intervalo de preços
131,2742 € - 105,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    610.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 520.0 Aço inoxidável

20159672

Intervalo de preços
112,625 € - 90,1043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    520.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 42.0 350.0 Aço inoxidável

20159191

Intervalo de preços
173,0366 € - 138,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 7.0 85.0 Aço inoxidável

20159382

Intervalo de preços
20,1195 € - 16,0999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    85.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7