Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
1.962,1847 € - 2.180,2099 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
449,4212 € - 528,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
2.458,4456 € - 2.892,2853 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
4.010,9934 € - 4.718,8164 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
2.902,0277 € - 3.414,1452 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
3.123,8187 € - 3.675,0858 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M14x50
11.0
60.0
300.0
1.301,6352 € - 1.531,3386 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.623,2412 € - 1.909,6961 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.596,8806 € - 1.774,3176 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.327,4993 € - 2.586,1127 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
618,2582 € - 824,3513 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.109,8543 € - 1.233,1632 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
604,4749 € - 805,9666 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
802,0844 € - 1.069,4459 € Solicite o prazo de entrega aqui
4000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
999,6939 € - 1.332,9252 € Solicite o prazo de entrega aqui
5000.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
841,6042 € - 1.122,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
920,6544 € - 1.227,5356 € Solicite o prazo de entrega aqui
4600.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.197,314 € - 1.596,4151 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
525,4142 € - 700,5453 € Solicite o prazo de entrega aqui
2600.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
683,5145 € - 911,3562 € Solicite o prazo de entrega aqui
3400.0
Aço
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 480.0 Aço

20269838

Intervalo de preços
2.180,2099 € - 1.962,1847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 600.0 Aço

20269883

Intervalo de preços
528,7358 € - 449,4212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 3300.0 Aço

20269975

Intervalo de preços
2.892,2853 € - 2.458,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 5400.0 Aço

20270049

Intervalo de preços
4.718,8164 € - 4.010,9934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 3900.0 Aço

20269999

Intervalo de preços
3.414,1452 € - 2.902,0277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 60.0 M14x50 4200.0 Aço

20270001

Intervalo de preços
3.675,0858 € - 3.123,8187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 1200.0 Aço

20270094

Intervalo de preços
1.531,3386 € - 1.301,6352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 80.0 M16x60 1500.0 Aço

20270100

Intervalo de preços
1.909,6961 € - 1.623,2412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 3900.0 Aço

20269807

Intervalo de preços
1.774,3176 € - 1.596,8806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 5700.0 Aço

20269869

Intervalo de preços
2.586,1127 € - 2.327,4993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 1800.0 Aço

20269739

Intervalo de preços
824,3513 € - 618,2582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 2700.0 Aço

20269760

Intervalo de preços
1.233,1632 € - 1.109,8543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3000.0 Aço

20269340

Intervalo de preços
805,9666 € - 604,4749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4000.0 Aço

20269395

Intervalo de preços
1.069,4459 € - 802,0844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5000.0 Aço

20269449

Intervalo de preços
1.332,9252 € - 999,6939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4200.0 Aço

20269401

Intervalo de preços
1.122,146 € - 841,6042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 4600.0 Aço

20269425

Intervalo de preços
1.227,5356 € - 920,6544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 600.0 Aço

20269494

Intervalo de preços
1.596,4151 € - 1.197,314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2600.0 Aço

20269326

Intervalo de preços
700,5453 € - 525,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3400.0 Aço

20269364

Intervalo de preços
911,3562 € - 683,5145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3400.0