Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
895,3727 € - 1.193,8232 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
48,289 € - 64,3889 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
296,6522 € - 395,5363 € Solicite o prazo de entrega aqui
1950.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
252,4675 € - 336,6163 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
409,2667 € - 545,6924 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
682,5942 € - 910,1291 € Solicite o prazo de entrega aqui
4680.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
665,3942 € - 887,1958 € Solicite o prazo de entrega aqui
4560.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
751,4259 € - 1.001,9047 € Solicite o prazo de entrega aqui
5150.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
387,1796 € - 516,243 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
541,8738 € - 722,4948 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
563,9714 € - 751,9548 € Solicite o prazo de entrega aqui
3750.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
431,3643 € - 575,163 € Solicite o prazo de entrega aqui
2850.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
497,6784 € - 663,5748 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
659,7244 € - 879,6325 € Solicite o prazo de entrega aqui
4350.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
770,202 € - 1.026,9325 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
586,0691 € - 781,4254 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
615,5291 € - 820,7019 € Solicite o prazo de entrega aqui
4050.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
453,4831 € - 604,6548 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
475,5808 € - 634,1148 € Solicite o prazo de entrega aqui
3150.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
47,3264 € - 63,0984 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 600.0 Aço

20268541

Intervalo de preços
1.193,8232 € - 895,3727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 300.0 Aço

20268558

Intervalo de preços
64,3889 € - 48,289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    300.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1950.0 Aço

20268275

Intervalo de preços
395,5363 € - 296,6522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1650.0 Aço

20268251

Intervalo de preços
336,6163 € - 252,4675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2700.0 Aço

20268329

Intervalo de preços
545,6924 € - 409,2667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4680.0 Aço

20268060

Intervalo de preços
910,1291 € - 682,5942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4560.0 Aço

20268053

Intervalo de preços
887,1958 € - 665,3942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4560.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5150.0 Aço

20268107

Intervalo de preços
1.001,9047 € - 751,4259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5150.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2550.0 Aço

20268312

Intervalo de preços
516,243 € - 387,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 360.0 Aço

20268381

Intervalo de preços
722,4948 € - 541,8738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3750.0 Aço

20268398

Intervalo de preços
751,9548 € - 563,9714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2850.0 Aço

20268336

Intervalo de preços
575,163 € - 431,3643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3300.0 Aço

20268367

Intervalo de preços
663,5748 € - 497,6784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4350.0 Aço

20268435

Intervalo de preços
879,6325 € - 659,7244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5100.0 Aço

20268480

Intervalo de preços
1.026,9325 € - 770,202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3900.0 Aço

20268404

Intervalo de preços
781,4254 € - 586,0691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4050.0 Aço

20268411

Intervalo de preços
820,7019 € - 615,5291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4050.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3000.0 Aço

20268343

Intervalo de preços
604,6548 € - 453,4831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3150.0 Aço

20268350

Intervalo de preços
634,1148 € - 475,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3150.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 300.0 Aço

20268183

Intervalo de preços
63,0984 € - 47,3264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0