Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
289,0466 € - 385,3919 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
486,984 € - 649,3049 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.121,2892 € - 1.245,878 € Solicite o prazo de entrega aqui
4950.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
542,9104 € - 723,8805 € Solicite o prazo de entrega aqui
2850.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
682,7317 € - 910,309 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.087,7249 € - 1.208,5797 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.356,1759 € - 1.506,8609 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
381,2665 € - 508,3518 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
319,2894 € - 425,7156 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
476,427 € - 635,2361 € Solicite o prazo de entrega aqui
2250.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
96,4194 € - 128,5556 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
288,2955 € - 384,3976 € Solicite o prazo de entrega aqui
1350.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
189,6865 € - 252,9224 € Solicite o prazo de entrega aqui
900.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
445,4438 € - 593,918 € Solicite o prazo de entrega aqui
2100.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
693,331 € - 924,4413 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
350,2726 € - 467,0337 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
569,3874 € - 759,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.154,8429 € - 1.283,1553 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.424,9864 € - 1.583,3194 € Solicite o prazo de entrega aqui
5200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
302,0894 € - 402,7929 € Solicite o prazo de entrega aqui
1000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1500.0 Aço inoxidável

20270865

Intervalo de preços
385,3919 € - 289,0466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2550.0 Aço inoxidável

20270933

Intervalo de preços
649,3049 € - 486,984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4950.0 Aço inoxidável

20271091

Intervalo de preços
1.245,878 € - 1.121,2892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2850.0 Aço inoxidável

20270957

Intervalo de preços
723,8805 € - 542,9104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 360.0 Aço inoxidável

20271008

Intervalo de preços
910,309 € - 682,7317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 480.0 Aço inoxidável

20271084

Intervalo de preços
1.208,5797 € - 1.087,7249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 600.0 Aço inoxidável

20271169

Intervalo de preços
1.506,8609 € - 1.356,1759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1800.0 Aço inoxidável

20271275

Intervalo de preços
508,3518 € - 381,2665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1500.0 Aço inoxidável

20271251

Intervalo de preços
425,7156 € - 319,2894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2250.0 Aço inoxidável

20271305

Intervalo de preços
635,2361 € - 476,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2250.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 450.0 Aço inoxidável

20271183

Intervalo de preços
128,5556 € - 96,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    450.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1350.0 Aço inoxidável

20271244

Intervalo de preços
384,3976 € - 288,2955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 900.0 Aço inoxidável

20271213

Intervalo de preços
252,9224 € - 189,6865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    900.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2100.0 Aço inoxidável

20271299

Intervalo de preços
593,918 € - 445,4438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2100.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3300.0 Aço inoxidável

20271374

Intervalo de preços
924,4413 € - 693,331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1650.0 Aço inoxidável

20271268

Intervalo de preços
467,0337 € - 350,2726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2700.0 Aço inoxidável

20271336

Intervalo de preços
759,1902 € - 569,3874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5100.0 Aço inoxidável

20271107

Intervalo de preços
1.283,1553 € - 1.154,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5200.0 Aço inoxidável

20271800

Intervalo de preços
1.583,3194 € - 1.424,9864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1000.0 Aço inoxidável

20271886

Intervalo de preços
402,7929 € - 302,0894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0