Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
1.356,1759 € - 1.506,8609 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
65,1188 € - 86,825 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
381,2665 € - 508,3518 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
538,4041 € - 717,8722 € Solicite o prazo de entrega aqui
2550.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
325,9959 € - 434,6541 € Solicite o prazo de entrega aqui
1400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
689,9883 € - 919,9879 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
226,3184 € - 301,7615 € Solicite o prazo de entrega aqui
1050.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
412,2497 € - 549,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
1950.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
288,2955 € - 384,3976 € Solicite o prazo de entrega aqui
1350.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
350,2726 € - 467,0337 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
569,3874 € - 759,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
755,3081 € - 1.007,0774 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
780,4416 € - 1.040,5889 € Solicite o prazo de entrega aqui
3400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
990,7977 € - 1.100,884 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
631,3539 € - 841,8052 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
139,2924 € - 185,7197 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.005,5119 € - 1.117,2378 € Solicite o prazo de entrega aqui
4000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.153,6159 € - 1.281,8013 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.389,7719 € - 1.544,191 € Solicite o prazo de entrega aqui
5550.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
184,5138 € - 246,0254 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 600.0 Aço inoxidável

20271169

Intervalo de preços
1.506,8609 € - 1.356,1759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 300.0 Aço inoxidável

20271176

Intervalo de preços
86,825 € - 65,1188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    300.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1800.0 Aço inoxidável

20271275

Intervalo de preços
508,3518 € - 381,2665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2550.0 Aço inoxidável

20271329

Intervalo de preços
717,8722 € - 538,4041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2550.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1400.0 Aço inoxidável

20271626

Intervalo de preços
434,6541 € - 325,9959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1400.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 3000.0 Aço inoxidável

20271695

Intervalo de preços
919,9879 € - 689,9883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1050.0 Aço inoxidável

20271220

Intervalo de preços
301,7615 € - 226,3184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1050.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1950.0 Aço inoxidável

20271282

Intervalo de preços
549,6698 € - 412,2497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1950.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1350.0 Aço inoxidável

20271244

Intervalo de preços
384,3976 € - 288,2955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1650.0 Aço inoxidável

20271268

Intervalo de preços
467,0337 € - 350,2726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 2700.0 Aço inoxidável

20271336

Intervalo de preços
759,1902 € - 569,3874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 360.0 Aço inoxidável

20271398

Intervalo de preços
1.007,0774 € - 755,3081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 3400.0 Aço inoxidável

20271718

Intervalo de preços
1.040,5889 € - 780,4416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3400.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 360.0 Aço inoxidável

20271725

Intervalo de preços
1.100,884 € - 990,7977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3000.0 Aço inoxidável

20271350

Intervalo de preços
841,8052 € - 631,3539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 600.0 Aço inoxidável

20271589

Intervalo de preços
185,7197 € - 139,2924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4000.0 Aço inoxidável

20271428

Intervalo de preços
1.117,2378 € - 1.005,5119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4200.0 Aço inoxidável

20271756

Intervalo de preços
1.281,8013 € - 1.153,6159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5550.0 Aço inoxidável

20271534

Intervalo de preços
1.544,191 € - 1.389,7719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5550.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 800.0 Aço inoxidável

20271596

Intervalo de preços
246,0254 € - 184,5138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    800.0