Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
698,1649 € - 930,8831 € Solicite o prazo de entrega aqui
4920.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
288,8532 € - 385,1376 € Solicite o prazo de entrega aqui
1950.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
181,28 € - 241,7101 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
132,7464 € - 176,9952 € Solicite o prazo de entrega aqui
900.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
245,8301 € - 327,7666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
736,8105 € - 982,4243 € Solicite o prazo de entrega aqui
4940.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
824,7622 € - 1.099,6795 € Solicite o prazo de entrega aqui
5550.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
516,957 € - 689,276 € Solicite o prazo de entrega aqui
3450.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
758,801 € - 1.011,7278 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
648,8691 € - 865,1691 € Solicite o prazo de entrega aqui
4350.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
780,7812 € - 1.041,0416 € Solicite o prazo de entrega aqui
5250.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
251,011 € - 334,6779 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
294,9817 € - 393,3158 € Solicite o prazo de entrega aqui
1950.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
626,8889 € - 835,845 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
604,8984 € - 806,5312 € Solicite o prazo de entrega aqui
4050.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
538,9475 € - 718,5898 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
692,8398 € - 923,7864 € Solicite o prazo de entrega aqui
4650.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
714,8303 € - 953,1002 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
890,7028 € - 1.187,6003 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
196,2562 € - 261,6715 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 4920.0 Aço

20268084

Intervalo de preços
930,8831 € - 698,1649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4920.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1950.0 Aço

20268275

Intervalo de preços
385,1376 € - 288,8532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1200.0 Aço

20268244

Intervalo de preços
241,7101 € - 181,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 900.0 Aço

20268220

Intervalo de preços
176,9952 € - 132,7464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1650.0 Aço

20268251

Intervalo de preços
327,7666 € - 245,8301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4940.0 Aço

20268862

Intervalo de preços
982,4243 € - 736,8105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4940.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5550.0 Aço

20268909

Intervalo de preços
1.099,6795 € - 824,7622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5550.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 3450.0 Aço

20268763

Intervalo de preços
689,276 € - 516,957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3450.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5100.0 Aço

20268879

Intervalo de preços
1.011,7278 € - 758,801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4350.0 Aço

20268824

Intervalo de preços
865,1691 € - 648,8691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4350.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5250.0 Aço

20268886

Intervalo de preços
1.041,0416 € - 780,7812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5250.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1650.0 Aço

20268640

Intervalo de preços
334,6779 € - 251,011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1950.0 Aço

20268664

Intervalo de preços
393,3158 € - 294,9817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1950.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4200.0 Aço

20268817

Intervalo de preços
835,845 € - 626,8889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4050.0 Aço

20268800

Intervalo de preços
806,5312 € - 604,8984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4050.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 360.0 Aço

20268770

Intervalo de preços
718,5898 € - 538,9475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4650.0 Aço

20268848

Intervalo de preços
923,7864 € - 692,8398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4650.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 480.0 Aço

20268855

Intervalo de preços
953,1002 € - 714,8303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 600.0 Aço

20268930

Intervalo de preços
1.187,6003 € - 890,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1200.0 Aço

20268985

Intervalo de preços
261,6715 € - 196,2562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1200.0