Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
2.625,7996 € - 2.917,5574 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
2.933,1207 € - 3.259,0333 € Solicite o prazo de entrega aqui
5700.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
2.779,455 € - 3.088,2902 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
235,9112 € - 314,5414 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
532,0465 € - 709,3919 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.129,0448 € - 1.254,4885 € Solicite o prazo de entrega aqui
3200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.281,835 € - 1.424,2531 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.070,4481 € - 1.189,3822 € Solicite o prazo de entrega aqui
4000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.334,674 € - 1.482,9734 € Solicite o prazo de entrega aqui
5000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.440,3623 € - 1.600,4037 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
357,7499 € - 477,0033 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.493,2116 € - 1.659,124 € Solicite o prazo de entrega aqui
5600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
177,8089 € - 237,0751 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
294,1474 € - 392,2034 € Solicite o prazo de entrega aqui
1000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
650,3832 € - 867,1776 € Solicite o prazo de entrega aqui
2200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
590,1385 € - 786,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
2000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
919,893 € - 1.022,0999 € Solicite o prazo de entrega aqui
2600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.176,1364 € - 1.306,8228 € Solicite o prazo de entrega aqui
4400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.228,9857 € - 1.365,5431 € Solicite o prazo de entrega aqui
4600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.546,0609 € - 1.717,8443 € Solicite o prazo de entrega aqui
5800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 5100.0 Aço inoxidável

20272296

Intervalo de preços
2.917,5574 € - 2.625,7996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 5700.0 Aço inoxidável

20272319

Intervalo de preços
3.259,0333 € - 2.933,1207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5700.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 5400.0 Aço inoxidável

20272302

Intervalo de preços
3.088,2902 € - 2.779,455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 800.0 Aço inoxidável

20271879

Intervalo de preços
314,5414 € - 235,9112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1800.0 Aço inoxidável

20271923

Intervalo de preços
709,3919 € - 532,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3200.0 Aço inoxidável

20271992

Intervalo de preços
1.254,4885 € - 1.129,0448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 480.0 Aço inoxidável

20271787

Intervalo de preços
1.424,2531 € - 1.281,835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4000.0 Aço inoxidável

20271749

Intervalo de preços
1.189,3822 € - 1.070,4481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5000.0 Aço inoxidável

20271794

Intervalo de preços
1.482,9734 € - 1.334,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5400.0 Aço inoxidável

20271817

Intervalo de preços
1.600,4037 € - 1.440,3623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1200.0 Aço inoxidável

20271893

Intervalo de preços
477,0033 € - 357,7499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5600.0 Aço inoxidável

20271824

Intervalo de preços
1.659,124 € - 1.493,2116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 600.0 Aço inoxidável

20271862

Intervalo de preços
237,0751 € - 177,8089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 1000.0 Aço inoxidável

20271886

Intervalo de preços
392,2034 € - 294,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2200.0 Aço inoxidável

20271947

Intervalo de preços
867,1776 € - 650,3832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2000.0 Aço inoxidável

20271930

Intervalo de preços
786,8582 € - 590,1385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2600.0 Aço inoxidável

20271961

Intervalo de preços
1.022,0999 € - 919,893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4400.0 Aço inoxidável

20271763

Intervalo de preços
1.306,8228 € - 1.176,1364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4400.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4600.0 Aço inoxidável

20271770

Intervalo de preços
1.365,5431 € - 1.228,9857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5800.0 Aço inoxidável

20271831

Intervalo de preços
1.717,8443 € - 1.546,0609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5800.0