Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
572,5976 € - 763,4669 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
70,3696 € - 93,833 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
320,9789 € - 427,9753 € Solicite o prazo de entrega aqui
2000.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
224,3134 € - 299,0811 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
87,2822 € - 116,3797 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
36,565 € - 48,7499 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
120,9426 € - 161,2568 € Solicite o prazo de entrega aqui
840.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
245,8301 € - 327,7666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1650.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
398,507 € - 531,3461 € Solicite o prazo de entrega aqui
2700.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
506,1111 € - 674,8148 € Solicite o prazo de entrega aqui
3450.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
642,3801 € - 856,5068 € Solicite o prazo de entrega aqui
4350.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
749,9533 € - 999,9343 € Solicite o prazo de entrega aqui
5100.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
871,8332 € - 1.162,4374 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
484,5944 € - 646,1293 € Solicite o prazo de entrega aqui
3300.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
620,8634 € - 827,8213 € Solicite o prazo de entrega aqui
4200.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
570,6612 € - 760,8816 € Solicite o prazo de entrega aqui
3900.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
599,3467 € - 799,1255 € Solicite o prazo de entrega aqui
4050.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
663,8865 € - 885,182 € Solicite o prazo de entrega aqui
4500.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
771,47 € - 1.028,6198 € Solicite o prazo de entrega aqui
5250.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
441,561 € - 588,7583 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 360.0 Aço

20267674

Intervalo de preços
763,4669 € - 572,5976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 480.0 Aço

20267711

Intervalo de preços
93,833 € - 70,3696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2000.0 Aço

20267667

Intervalo de preços
427,9753 € - 320,9789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1500.0 Aço

20267681

Intervalo de preços
299,0811 € - 224,3134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 600.0 Aço

20267728

Intervalo de preços
116,3797 € - 87,2822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 240.0 Aço

20267698

Intervalo de preços
48,7499 € - 36,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 840.0 Aço

20267742

Intervalo de preços
161,2568 € - 120,9426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1650.0 Aço

20268251

Intervalo de preços
327,7666 € - 245,8301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 2700.0 Aço

20268329

Intervalo de preços
531,3461 € - 398,507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3450.0 Aço

20268374

Intervalo de preços
674,8148 € - 506,1111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3450.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4350.0 Aço

20268435

Intervalo de preços
856,5068 € - 642,3801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5100.0 Aço

20268480

Intervalo de preços
999,9343 € - 749,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 600.0 Aço

20268541

Intervalo de preços
1.162,4374 € - 871,8332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3300.0 Aço

20268367

Intervalo de preços
646,1293 € - 484,5944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4200.0 Aço

20268428

Intervalo de preços
827,8213 € - 620,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3900.0 Aço

20268404

Intervalo de preços
760,8816 € - 570,6612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4050.0 Aço

20268411

Intervalo de preços
799,1255 € - 599,3467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4050.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4500.0 Aço

20268442

Intervalo de preços
885,182 € - 663,8865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4500.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5250.0 Aço

20268497

Intervalo de preços
1.028,6198 € - 771,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5250.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 3000.0 Aço

20268343

Intervalo de preços
588,7583 € - 441,561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3000.0