Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
224,3134 € - 299,0811 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
277,2348 € - 369,6464 € Solicite o prazo de entrega aqui
1920.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
363,1471 € - 484,1927 € Solicite o prazo de entrega aqui
2520.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
379,8949 € - 506,5334 € Solicite o prazo de entrega aqui
2640.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
176,6965 € - 235,6022 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
296,125 € - 394,8299 € Solicite o prazo de entrega aqui
2040.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
193,4546 € - 257,9429 € Solicite o prazo de entrega aqui
1320.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
226,9708 € - 302,6243 € Solicite o prazo de entrega aqui
1560.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
243,7186 € - 324,965 € Solicite o prazo de entrega aqui
1680.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
329,6309 € - 439,5113 € Solicite o prazo de entrega aqui
2280.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
87,2822 € - 116,3797 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
159,9487 € - 213,2615 € Solicite o prazo de entrega aqui
1080.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
137,7007 € - 183,6078 € Solicite o prazo de entrega aqui
960.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
260,4767 € - 347,3057 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
210,2127 € - 280,2836 € Solicite o prazo de entrega aqui
1440.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
346,389 € - 461,852 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
36,565 € - 48,7499 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
120,9426 € - 161,2568 € Solicite o prazo de entrega aqui
840.0
Aço
Eixo e calha
M4x20
4.5
12.0
120.0
320,9789 € - 427,9753 € Solicite o prazo de entrega aqui
2000.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
572,5976 € - 763,4669 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 1500.0 Aço

20267681

Intervalo de preços
299,0811 € - 224,3134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1920.0 Aço

20267834

Intervalo de preços
369,6464 € - 277,2348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2520.0 Aço

20267889

Intervalo de preços
484,1927 € - 363,1471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2640.0 Aço

20267896

Intervalo de preços
506,5334 € - 379,8949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1200.0 Aço

20267773

Intervalo de preços
235,6022 € - 176,6965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2040.0 Aço

20267841

Intervalo de preços
394,8299 € - 296,125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2040.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1320.0 Aço

20267780

Intervalo de preços
257,9429 € - 193,4546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1560.0 Aço

20267803

Intervalo de preços
302,6243 € - 226,9708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1560.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1680.0 Aço

20267810

Intervalo de preços
324,965 € - 243,7186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 2280.0 Aço

20267865

Intervalo de preços
439,5113 € - 329,6309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2280.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 600.0 Aço

20267728

Intervalo de preços
116,3797 € - 87,2822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1080.0 Aço

20267766

Intervalo de preços
213,2615 € - 159,9487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 960.0 Aço

20267759

Intervalo de preços
183,6078 € - 137,7007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    960.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1800.0 Aço

20267827

Intervalo de preços
347,3057 € - 260,4767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 1440.0 Aço

20267797

Intervalo de preços
280,2836 € - 210,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 240.0 Aço

20267872

Intervalo de preços
461,852 € - 346,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 240.0 Aço

20267698

Intervalo de preços
48,7499 € - 36,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 840.0 Aço

20267742

Intervalo de preços
161,2568 € - 120,9426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2000.0 Aço

20267667

Intervalo de preços
427,9753 € - 320,9789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 360.0 Aço

20267674

Intervalo de preços
763,4669 € - 572,5976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0