Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
109,8113 € - 137,2614 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
940.0
1.013,858 € - 1.267,3198 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3060.0
1.209,1509 € - 1.511,4412 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3660.0
1.091,9773 € - 1.364,9663 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3300.0
1.170,1071 € - 1.462,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3540.0
307,7169 € - 384,6409 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
2620.0
367,4938 € - 459,3646 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3160.0
334,2891 € - 417,8667 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
2860.0
354,2077 € - 442,757 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3040.0
327,6355 € - 409,5417 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
2800.0
301,0845 € - 376,3582 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
2560.0
360,8613 € - 451,0819 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
3100.0
442,1434 € - 552,674 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2920.0
477,03 € - 596,2875 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3160.0
485,7358 € - 607,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3220.0
538,0762 € - 672,5979 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3580.0
546,782 € - 683,4828 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3640.0
581,6897 € - 727,1069 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3880.0
564,257 € - 705,316 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3760.0
89,0253 € - 111,2816 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
520.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 940.0 Aço

20166151

Intervalo de preços
137,2614 € - 109,8113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3060.0 Aço

20165895

Intervalo de preços
1.267,3198 € - 1.013,858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3060.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3660.0 Aço

20165949

Intervalo de preços
1.511,4412 € - 1.209,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3660.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3300.0 Aço

20165918

Intervalo de preços
1.364,9663 € - 1.091,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3540.0 Aço

20165932

Intervalo de preços
1.462,6339 € - 1.170,1071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3540.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 2620.0 Aço

20166434

Intervalo de preços
384,6409 € - 307,7169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2620.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3160.0 Aço

20166526

Intervalo de preços
459,3646 € - 367,4938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 2860.0 Aço

20166472

Intervalo de preços
417,8667 € - 334,2891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2860.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3040.0 Aço

20166502

Intervalo de preços
442,757 € - 354,2077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 2800.0 Aço

20166465

Intervalo de preços
409,5417 € - 327,6355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 2560.0 Aço

20166427

Intervalo de preços
376,3582 € - 301,0845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2560.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 3100.0 Aço

20166519

Intervalo de preços
451,0819 € - 360,8613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2920.0 Aço

20167783

Intervalo de preços
552,674 € - 442,1434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3160.0 Aço

20167820

Intervalo de preços
596,2875 € - 477,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3220.0 Aço

20167837

Intervalo de preços
607,1724 € - 485,7358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3220.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3580.0 Aço

20167899

Intervalo de preços
672,5979 € - 538,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3640.0 Aço

20167905

Intervalo de preços
683,4828 € - 546,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3880.0 Aço

20167943

Intervalo de preços
727,1069 € - 581,6897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3760.0 Aço

20167929

Intervalo de preços
705,316 € - 564,257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 520.0 Aço

20168018

Intervalo de preços
111,2816 € - 89,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    520.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0