Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
148,9079 € - 186,1322 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1120.0
1.131,0422 € - 1.413,8054 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3420.0
116,8034 € - 145,9989 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1120.0
1.091,9773 € - 1.364,9663 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3300.0
1.170,1071 € - 1.462,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3540.0
76,3316 € - 95,4145 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
640.0
96,5146 € - 120,6432 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
820.0
49,5584 € - 61,9454 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
400.0
56,1803 € - 70,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
460.0
111,3239 € - 139,1549 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1060.0
160,7237 € - 200,9099 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1600.0
171,6931 € - 214,6191 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1720.0
218,9667 € - 273,7083 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2220.0
229,9467 € - 287,4281 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2320.0
235,405 € - 294,2616 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2380.0
262,8552 € - 328,5664 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2680.0
295,806 € - 369,7575 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3040.0
416,2905 € - 520,3685 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3760.0
22,0236 € - 27,5242 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
160.0
53,303 € - 66,6315 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
400.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1120.0 Aço

20165994

Intervalo de preços
186,1322 € - 148,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3420.0 Aço

20165925

Intervalo de preços
1.413,8054 € - 1.131,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3420.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1120.0 Aço

20165970

Intervalo de preços
145,9989 € - 116,8034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3300.0 Aço

20165918

Intervalo de preços
1.364,9663 € - 1.091,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3540.0 Aço

20165932

Intervalo de preços
1.462,6339 € - 1.170,1071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3540.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 640.0 Aço

20166106

Intervalo de preços
95,4145 € - 76,3316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    640.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 820.0 Aço

20166137

Intervalo de preços
120,6432 € - 96,5146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    820.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 400.0 Aço

20166069

Intervalo de preços
61,9454 € - 49,5584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 460.0 Aço

20166076

Intervalo de preços
70,228 € - 56,1803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1060.0 Aço

20162627

Intervalo de preços
139,1549 € - 111,3239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1600.0 Aço

20162702

Intervalo de preços
200,9099 € - 160,7237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1720.0 Aço

20162726

Intervalo de preços
214,6191 € - 171,6931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2220.0 Aço

20162801

Intervalo de preços
273,7083 € - 218,9667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2320.0 Aço

20162825

Intervalo de preços
287,4281 € - 229,9467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2380.0 Aço

20162832

Intervalo de preços
294,2616 € - 235,405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2680.0 Aço

20162887

Intervalo de preços
328,5664 € - 262,8552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3040.0 Aço

20162948

Intervalo de preços
369,7575 € - 295,806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3760.0 Aço

20163709

Intervalo de preços
520,3685 € - 416,2905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 160.0 Aço

20163754

Intervalo de preços
27,5242 € - 22,0236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    160.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 400.0 Aço

20163792

Intervalo de preços
66,6315 € - 53,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0