Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
346,1895 € - 432,7395 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2260.0
424,7107 € - 530,8831 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2800.0
398,5193 € - 498,1545 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2620.0
468,3031 € - 585,3815 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3100.0
363,6539 € - 454,5727 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2380.0
389,803 € - 487,2484 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2560.0
494,4627 € - 618,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3280.0
520,6435 € - 650,807 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3460.0
433,4165 € - 541,768 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2860.0
450,8809 € - 563,6012 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2980.0
511,9166 € - 639,901 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3400.0
529,3493 € - 661,6919 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3520.0
328,7568 € - 410,9486 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2140.0
320,0404 € - 400,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2080.0
290,5275 € - 363,1568 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1900.0
299,2544 € - 374,0734 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1960.0
546,4858 € - 683,102 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
2600.0
627,842 € - 784,7998 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3000.0
660,359 € - 825,4515 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
3160.0
396,6999 € - 495,8696 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
1880.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2260.0 Aço

20167677

Intervalo de preços
432,7395 € - 346,1895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2800.0 Aço

20167769

Intervalo de preços
530,8831 € - 424,7107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2620.0 Aço

20167738

Intervalo de preços
498,1545 € - 398,5193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2620.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3100.0 Aço

20167813

Intervalo de preços
585,3815 € - 468,3031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2380.0 Aço

20167691

Intervalo de preços
454,5727 € - 363,6539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2560.0 Aço

20167721

Intervalo de preços
487,2484 € - 389,803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2560.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3280.0 Aço

20167844

Intervalo de preços
618,0784 € - 494,4627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3460.0 Aço

20167875

Intervalo de preços
650,807 € - 520,6435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2860.0 Aço

20167776

Intervalo de preços
541,768 € - 433,4165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2860.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2980.0 Aço

20167790

Intervalo de preços
563,6012 € - 450,8809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3400.0 Aço

20167868

Intervalo de preços
639,901 € - 511,9166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3520.0 Aço

20167882

Intervalo de preços
661,6919 € - 529,3493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3520.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2140.0 Aço

20167653

Intervalo de preços
410,9486 € - 328,7568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2140.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2080.0 Aço

20167646

Intervalo de preços
400,0532 € - 320,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1900.0 Aço

20167615

Intervalo de preços
363,1568 € - 290,5275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1900.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1960.0 Aço

20167622

Intervalo de preços
374,0734 € - 299,2544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 2600.0 Aço

20168766

Intervalo de preços
683,102 € - 546,4858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2600.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3000.0 Aço

20168810

Intervalo de preços
784,7998 € - 627,842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3000.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 3160.0 Aço

20168834

Intervalo de preços
825,4515 € - 660,359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 1880.0 Aço

20168674

Intervalo de preços
495,8696 € - 396,6999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1880.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0