Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
140,6676 € - 175,8292 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
840.0
89,0253 € - 111,2816 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
520.0
101,8671 € - 127,3286 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
600.0
538,0762 € - 672,5979 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3580.0
1.052,9018 € - 1.316,1272 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3180.0
1.248,2264 € - 1.560,2803 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3780.0
334,2362 € - 417,7926 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3460.0
417,1262 € - 521,4051 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1830.0
489,8083 € - 612,2604 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2145.0
582,2398 € - 727,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2565.0
466,7058 € - 583,3822 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2040.0
440,2288 € - 550,2833 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1935.0
651,5898 € - 814,482 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2775.0
818,5122 € - 1.023,135 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2460.0
82,9958 € - 103,7394 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
700.0
260,3482 € - 325,4352 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2020.0
20,585 € - 25,7365 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Fixação traseira
15.0
13.0
20.0
160.0
1.287,2913 € - 1.609,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
3900.0
148,9079 € - 186,1322 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1120.0
779,4685 € - 974,3382 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
2340.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 840.0 Aço

20168056

Intervalo de preços
175,8292 € - 140,6676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    840.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 520.0 Aço

20168018

Intervalo de preços
111,2816 € - 89,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    520.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 600.0 Aço

20168025

Intervalo de preços
127,3286 € - 101,8671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    600.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3580.0 Aço

20167899

Intervalo de preços
672,5979 € - 538,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3180.0 Aço

20165901

Intervalo de preços
1.316,1272 € - 1.052,9018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3180.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3780.0 Aço

20165956

Intervalo de preços
1.560,2803 € - 1.248,2264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3460.0 Aço

20165987

Intervalo de preços
417,7926 € - 334,2362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1830.0 Aço

20165468

Intervalo de preços
521,4051 € - 417,1262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1830.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2145.0 Aço

20165499

Intervalo de preços
612,2604 € - 489,8083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2145.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2565.0 Aço

20165536

Intervalo de preços
727,805 € - 582,2398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2565.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2040.0 Aço

20165482

Intervalo de preços
583,3822 € - 466,7058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1935.0 Aço

20165475

Intervalo de preços
550,2833 € - 440,2288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2775.0 Aço

20165550

Intervalo de preços
814,482 € - 651,5898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2775.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2460.0 Aço

20165840

Intervalo de preços
1.023,135 € - 818,5122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2460.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 700.0 Aço

20166113

Intervalo de preços
103,7394 € - 82,9958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2020.0 Aço

20166007

Intervalo de preços
325,4352 € - 260,3482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 15.0 M5 160.0 Aço

20166021

Intervalo de preços
25,7365 € - 20,585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    160.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 3900.0 Aço

20165963

Intervalo de preços
1.609,1194 € - 1.287,2913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3900.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1120.0 Aço

20165994

Intervalo de preços
186,1322 € - 148,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 2340.0 Aço

20165833

Intervalo de preços
974,3382 € - 779,4685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2340.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0