Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
836,4844 € - 1.045,6029 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3615.0
582,2398 € - 727,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2565.0
559,1372 € - 698,9268 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2460.0
522,1139 € - 652,637 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3800.0
346,8453 € - 433,554 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2740.0
160,3852 € - 200,4762 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
920.0
382,8955 € - 478,6167 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3040.0
341,5668 € - 426,9533 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
2440.0
394,6901 € - 493,3626 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
2840.0
458,3914 € - 572,9839 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3320.0
490,2526 € - 612,8211 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3560.0
249,8124 € - 312,2655 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1960.0
310,8057 € - 388,5125 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2440.0
289,1841 € - 361,4748 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2260.0
296,3984 € - 370,498 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2320.0
79,23 € - 99,0322 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
440.0
106,3522 € - 132,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
600.0
354,0596 € - 442,5771 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2800.0
418,9457 € - 523,6794 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3340.0
318,0094 € - 397,5144 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2500.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3615.0 Aço

20165635

Intervalo de preços
1.045,6029 € - 836,4844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3615.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2565.0 Aço

20165536

Intervalo de preços
727,805 € - 582,2398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2565.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2460.0 Aço

20165529

Intervalo de preços
698,9268 € - 559,1372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2460.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3800.0 Aço

20164805

Intervalo de preços
652,637 € - 522,1139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3800.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2740.0 Aço

20164164

Intervalo de preços
433,554 € - 346,8453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2740.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 920.0 Aço

20164928

Intervalo de preços
200,4762 € - 160,3852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    920.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3040.0 Aço

20164218

Intervalo de preços
478,6167 € - 382,8955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 2440.0 Aço

20164638

Intervalo de preços
426,9533 € - 341,5668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 2840.0 Aço

20164683

Intervalo de preços
493,3626 € - 394,6901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2840.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3320.0 Aço

20164744

Intervalo de preços
572,9839 € - 458,3914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3320.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3560.0 Aço

20164775

Intervalo de preços
612,8211 € - 490,2526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3560.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1960.0 Aço

20164041

Intervalo de preços
312,2655 € - 249,8124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2440.0 Aço

20164119

Intervalo de preços
388,5125 € - 310,8057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2260.0 Aço

20164089

Intervalo de preços
361,4748 € - 289,1841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2320.0 Aço

20164096

Intervalo de preços
370,498 € - 296,3984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 440.0 Aço

20164867

Intervalo de preços
99,0322 € - 79,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    440.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 600.0 Aço

20164881

Intervalo de preços
132,935 € - 106,3522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    600.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2800.0 Aço

20164171

Intervalo de preços
442,5771 € - 354,0596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3340.0 Aço

20164263

Intervalo de preços
523,6794 € - 418,9457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2500.0 Aço

20164126

Intervalo de preços
397,5144 € - 318,0094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0