Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
925,1818 € - 1.156,4825 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
4000.0
378,1565 € - 472,693 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3940.0
281,991 € - 352,494 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2200.0
325,2343 € - 406,5375 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2560.0
339,6416 € - 424,552 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2680.0
375,6706 € - 469,5936 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2980.0
426,1388 € - 532,6708 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3400.0
511,504 € - 639,3827 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3720.0
543,3547 € - 679,1881 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
3960.0
454,9641 € - 568,7104 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3640.0
491,0142 € - 613,7731 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3940.0
95,7741 € - 119,7124 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
680.0
290,0092 € - 362,5115 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1640.0
41,9527 € - 52,4462 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
280.0
138,4991 € - 173,1212 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
1000.0
236,209 € - 295,2665 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1320.0
276,5538 € - 345,6923 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
1560.0
447,771 € - 559,719 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3580.0
476,6069 € - 595,7586 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3820.0
390,1097 € - 487,6398 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3100.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 4000.0 Aço

20174750

Intervalo de preços
1.156,4825 € - 925,1818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3940.0 Aço

20163082

Intervalo de preços
472,693 € - 378,1565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2200.0 Aço

20164072

Intervalo de preços
352,494 € - 281,991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2200.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2560.0 Aço

20164133

Intervalo de preços
406,5375 € - 325,2343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2560.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2680.0 Aço

20164157

Intervalo de preços
424,552 € - 339,6416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2980.0 Aço

20164201

Intervalo de preços
469,5936 € - 375,6706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3400.0 Aço

20164270

Intervalo de preços
532,6708 € - 426,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3720.0 Aço

20164799

Intervalo de preços
639,3827 € - 511,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 3960.0 Aço

20164829

Intervalo de preços
679,1881 € - 543,3547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3960.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3640.0 Aço

20164300

Intervalo de preços
568,7104 € - 454,9641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3940.0 Aço

20164355

Intervalo de preços
613,7731 € - 491,0142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 680.0 Aço

20164416

Intervalo de preços
119,7124 € - 95,7741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    680.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1640.0 Aço

20165017

Intervalo de preços
362,5115 € - 290,0092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1640.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 280.0 Aço

20164379

Intervalo de preços
52,4462 € - 41,9527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    280.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 1000.0 Aço

20164454

Intervalo de preços
173,1212 € - 138,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1320.0 Aço

20164973

Intervalo de preços
295,2665 € - 236,209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1320.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 1560.0 Aço

20165000

Intervalo de preços
345,6923 € - 276,5538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    1560.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3580.0 Aço

20164294

Intervalo de preços
559,719 € - 447,771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3820.0 Aço

20164331

Intervalo de preços
595,7586 € - 476,6069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3100.0 Aço

20164225

Intervalo de preços
487,6398 € - 390,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0