Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
543,8201 € - 679,7804 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
4000.0
890,126 € - 1.112,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3930.0
75,041 € - 93,796 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
760.0
127,7729 € - 159,7187 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1240.0
317,7555 € - 397,1971 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3280.0
53,0597 € - 66,3247 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
520.0
97,2233 € - 121,5318 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1000.0
122,304 € - 152,8853 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1180.0
144,2535 € - 180,3143 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1420.0
323,2562 € - 404,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3340.0
111,3239 € - 139,1549 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1060.0
160,7237 € - 200,9099 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1600.0
246,4168 € - 308,0237 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2500.0
273,867 € - 342,3285 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2800.0
213,4661 € - 266,8326 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2140.0
240,9056 € - 301,1374 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2440.0
182,6732 € - 228,3389 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1840.0
193,6427 € - 242,0587 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1960.0
306,7861 € - 383,4879 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3160.0
350,7063 € - 438,3882 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3640.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 4000.0 Aço

20159207

Intervalo de preços
679,7804 € - 543,8201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3930.0 Aço

20159238

Intervalo de preços
1.112,6574 € - 890,126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3930.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 760.0 Aço

20162573

Intervalo de preços
93,796 € - 75,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    760.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1240.0 Aço

20162641

Intervalo de preços
159,7187 € - 127,7729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3280.0 Aço

20162986

Intervalo de preços
397,1971 € - 317,7555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 520.0 Aço

20162535

Intervalo de preços
66,3247 € - 53,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    520.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1000.0 Aço

20162610

Intervalo de preços
121,5318 € - 97,2233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1180.0 Aço

20162634

Intervalo de preços
152,8853 € - 122,304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1420.0 Aço

20162672

Intervalo de preços
180,3143 € - 144,2535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3340.0 Aço

20162993

Intervalo de preços
404,0728 € - 323,2562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1060.0 Aço

20162627

Intervalo de preços
139,1549 € - 111,3239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1600.0 Aço

20162702

Intervalo de preços
200,9099 € - 160,7237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2500.0 Aço

20162856

Intervalo de preços
308,0237 € - 246,4168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2800.0 Aço

20162900

Intervalo de preços
342,3285 € - 273,867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2140.0 Aço

20162795

Intervalo de preços
266,8326 € - 213,4661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2140.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2440.0 Aço

20162849

Intervalo de preços
301,1374 € - 240,9056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1840.0 Aço

20162740

Intervalo de preços
228,3389 € - 182,6732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1840.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1960.0 Aço

20162764

Intervalo de preços
242,0587 € - 193,6427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3160.0 Aço

20162962

Intervalo de preços
383,4879 € - 306,7861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3640.0 Aço

20163037

Intervalo de preços
438,3882 € - 350,7063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0