Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
1.319,8507 € - 1.649,8134 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
120.0
Padrão
53.0
38.0
30.0
4000.0
925,1818 € - 1.156,4825 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
4000.0
692,6328 € - 865,7963 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
4000.0
493,8598 € - 617,3273 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
4000.0
890,126 € - 1.112,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3930.0
543,8201 € - 679,7804 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
4000.0
41,847 € - 52,3087 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
400.0
207,9972 € - 259,9991 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2080.0
202,486 € - 253,1128 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2020.0
28,1166 € - 35,1404 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
220.0
422,6691 € - 528,3338 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3820.0
429,016 € - 536,2674 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3880.0
54,0435 € - 67,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
460.0
92,6853 € - 115,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
820.0
105,4002 € - 131,7502 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
940.0
367,1553 € - 458,9414 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3820.0
270,006 € - 337,5049 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2380.0
345,2057 € - 431,5124 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3580.0
282,7103 € - 353,3932 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2500.0
390,8502 € - 488,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3520.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 55.0 16.0 4000.0 Aço

20174002

Intervalo de preços
1.649,8134 € - 1.319,8507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    55.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 4000.0 Aço

20174750

Intervalo de preços
1.156,4825 € - 925,1818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 4000.0 Aço

20159214

Intervalo de preços
865,7963 € - 692,6328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 4000.0 Aço

20159221

Intervalo de preços
617,3273 € - 493,8598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3930.0 Aço

20159238

Intervalo de preços
1.112,6574 € - 890,126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3930.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 4000.0 Aço

20159207

Intervalo de preços
679,7804 € - 543,8201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 400.0 Aço

20162511

Intervalo de preços
52,3087 € - 41,847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2080.0 Aço

20162788

Intervalo de preços
259,9991 € - 207,9972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2020.0 Aço

20162771

Intervalo de preços
253,1128 € - 202,486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 220.0 Aço

20163112

Intervalo de preços
35,1404 € - 28,1166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    220.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3820.0 Aço

20163716

Intervalo de preços
528,3338 € - 422,6691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3880.0 Aço

20163723

Intervalo de preços
536,2674 € - 429,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 460.0 Aço

20163150

Intervalo de preços
67,5517 € - 54,0435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    460.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 820.0 Aço

20163211

Intervalo de preços
115,8514 € - 92,6853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    820.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 940.0 Aço

20163235

Intervalo de preços
131,7502 € - 105,4002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    940.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3820.0 Aço

20163068

Intervalo de preços
458,9414 € - 367,1553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2380.0 Aço

20163471

Intervalo de preços
337,5049 € - 270,006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3580.0 Aço

20163020

Intervalo de preços
431,5124 € - 345,2057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2500.0 Aço

20163495

Intervalo de preços
353,3932 € - 282,7103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3520.0 Aço

20163662

Intervalo de preços
488,5601 € - 390,8502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3520.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0