Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
692,6328 € - 865,7963 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
4000.0
493,8598 € - 617,3273 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
4000.0
890,126 € - 1.112,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
3930.0
925,1818 € - 1.156,4825 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Fixação traseira
45.0
31.1
22.5
4000.0
200,6666 € - 250,8385 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1160.0
290,6016 € - 363,252 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1720.0
345,3432 € - 431,6817 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2040.0
590,4061 € - 738,0023 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3940.0
49,7382 € - 62,1781 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
280.0
299,2544 € - 374,0734 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
1960.0
381,0866 € - 476,3636 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2500.0
264,8968 € - 331,1263 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1560.0
358,2062 € - 447,7604 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2120.0
354,9376 € - 443,6667 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2320.0
415,9838 € - 519,9771 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
2740.0
459,5973 € - 574,4966 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3040.0
503,2002 € - 629,0056 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3340.0
494,4627 € - 618,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3280.0
520,6435 € - 650,807 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3460.0
226,3608 € - 282,9536 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1320.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 4000.0 Aço

20159214

Intervalo de preços
865,7963 € - 692,6328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 4000.0 Aço

20159221

Intervalo de preços
617,3273 € - 493,8598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 3930.0 Aço

20159238

Intervalo de preços
1.112,6574 € - 890,126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3930.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 45.0 M12 4000.0 Aço

20174750

Intervalo de preços
1.156,4825 € - 925,1818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    45.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1160.0 Aço

20168094

Intervalo de preços
250,8385 € - 200,6666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1160.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1720.0 Aço

20168162

Intervalo de preços
363,252 € - 290,6016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2040.0 Aço

20168209

Intervalo de preços
431,6817 € - 345,3432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3940.0 Aço

20167950

Intervalo de preços
738,0023 € - 590,4061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 280.0 Aço

20167981

Intervalo de preços
62,1781 € - 49,7382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    280.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 1960.0 Aço

20167622

Intervalo de preços
374,0734 € - 299,2544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2500.0 Aço

20167714

Intervalo de preços
476,3636 € - 381,0866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1560.0 Aço

20168148

Intervalo de preços
331,1263 € - 264,8968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1560.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2120.0 Aço

20168216

Intervalo de preços
447,7604 € - 358,2062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2120.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2320.0 Aço

20167684

Intervalo de preços
443,6667 € - 354,9376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 2740.0 Aço

20167752

Intervalo de preços
519,9771 € - 415,9838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2740.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3040.0 Aço

20167806

Intervalo de preços
574,4966 € - 459,5973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3340.0 Aço

20167851

Intervalo de preços
629,0056 € - 503,2002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3280.0 Aço

20167844

Intervalo de preços
618,0784 € - 494,4627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3460.0 Aço

20167875

Intervalo de preços
650,807 € - 520,6435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1320.0 Aço

20168117

Intervalo de preços
282,9536 € - 226,3608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1320.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0